Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package за підтримки plus10

plus 10 - це Fraunhofer Spinoff, який розробляє та постачає інструменти оптимізації навчання в реальному часі для складних повністю автоматизованих складальних, виробничих ліній та машин для лиття під тиском. Ми є унікальними у всьому світі в галузі живих систем навчання для виробництва охорони здоров'я/фармацевтики/медичних технологій (повністю сумісні з GMP), але також присутні в інших галузях промисловості, таких як автомобілебудування, електроніка та споживчі товари. Наші інструменти використовуються для виявлення першопричин, усунення несправностей, передачі знань та оптимізації якості, що призводить до +10% OEE.

Чому Інструмент оптимізації параметрів для процесів лиття під тиском?

Hopper - це рекомендатор параметрів процесу, який постійно рекомендує параметри лиття під тиском - вивчаючи дані в реальному часі та адаптуючись до мінливих умов. Hopper надає ситуаційні рекомендації щодо конкретних налаштувань параметрів для машин та блоків контролю температури - на основі практично вивченого ідеального процесу та дотримання вікон перевірки. Це скорочує брухт, скорочує час нарощування та підвищує загальну ефективність.

Немає відповіді

Переваги

  • Зменшення різної кількості брухту та часу циклу. plus10 Hopper генерує ситуаційні пропозиції щодо налаштування конкретних параметрів для машин+блоків регулювання температури
  • Ситуаційна реакція на зміни партії сировини, наприклад, через різне висихання, температуру, зміну в'язкості, з рецирлатами (ПЛР) або різними партіями
  • Спрощення роботи декількох машин за допомогою пропозицій у режимі реального часу для всіх підключених машин
  • Ситуаційні коригування для встановлення параметрів для складних форм - у перевірених вікно
  • Hopper забезпечує масштабовані знання процесів та надає командам можливість працювати на рівні експертів - незалежно від зміни чи досвіду.

Рекомендовані функції

Case Study

Немає відповіді

plus10 і ZAHORANSKY оптимізують MedTech

Читайте, як компанія ZAHORANSKY використовує Hopper від plus10 для прискорення введення в експлуатацію складних систем лиття під тиском та зменшення відходів. Виклик: нестабільні процеси через коливання матеріалу

Реальне застосування

Select...

Виробництво радіального ущільнення вала Simmering® на FST

«Hopper підтримує наших інженерів з налаштування з пропозиціями параметрів у тонкому налаштуванні налаштувань машини та усунення несправностей для підвищення та стабілізації ефективності всіх шфт у наших складних процесах лиття під тиском еластомеру. «А. Ботта, менеджер з технологічної інженерії FST в Лусерні, Італія

Поширені запитання

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Характеристики сировини на партію, наприклад, щільність, в'язкість

Середовище продукту, наприклад, температура навколишнього середовища+вологість

Тип машини+конфігурація, наприклад електрична, гібридна/гідравлічна

Дані процесу (фактичний + встановлений параметр), наприклад криві тиску/швидкості впорскування

периферійні пристрої, наприклад, тип гарячого/холодного бігуна, температурний пристрій

Зворотній зв'язок щодо якості продукції, наприклад, геометричні+характеристики поверхні, вага

Специфікація продукту, наприклад, дозволені межі параметрів процесу

Відображення між кожним із вищезазначених джерел даних

Підключення: зашифрований вихідний трафік до хмарного бекенду через HTTPS

Пристрій Siemens Industrial Edge встановлено в машинну мережу за допомогою додатка plus10