Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Planar Motor System за підтримки Planar Motor

Ми допомагаємо клієнтам у їхній цифровій трансформації, надаючи гнучкі та не потребують технічного обслуговування транспортні системи. Ці системи пропонують точність у шести ступенях свободи та є повністю модульними, що забезпечує масштабованість та гнучкість. Модульна конструкція та визначена програмним забезпеченням маршрутизація дозволяють визначити більшу частину функцій машини цифровим способом, ніж будь-яка інша технологія руху, прискорюючи перемикання та роблячи масштабування або перепрофілювання ліній більш практичним.

Чому Гнучкі транспортні машини для інтелектуального виробництва?

Системи Planar Motor призначені для вдосконаленої автоматизації та точної обробки в машині та між ними. Вони обслуговують виробничі компанії, OEM та інтеграторів, які шукають швидкі, гнучкі, чисті та надійні рішення для управління рухом. Системи встановлюють нові стандарти компактності, адаптивності процесів та модульності; дозволяючи клієнтам оптимізувати пропускну здатність, мінімізувати час простою та виробляти широкий спектр продуктів за допомогою однієї машини.

Переваги

  • Високоінноваційні виробничі рішення: з Planar Motor машини з неперевершеною універсальністю для інноваційних застосувань стають реальністю. Контролюйте кожен окремий продукт повністю незалежно і направляйте продукти в технологічний потік і виводите з нього, де це необхідно, з абсолютною простежуваністю.
  • Швидший час виходу на ринок: Планарні моторні системи швидко розгортаються та легко вводять в експлуатацію. Їх адаптивність дозволяє швидко нарощувати виробництво - незалежно від того, чи використовуєте ви невеликі партії чи великі обсяги, налаштовуєте окремі продукти чи обробляєте кілька варіантів.
  • Прискорюйте нарощування та масштабуйте без зусиль: додайте або видаляйте xBots, коли виробничі потреби змінюються. Будьте гнучкими за допомогою модульних макетів — переставляйте модулі машин, легко підключайте маршрути та нескінченно розширюйте систему.
  • Більш висока продуктивність та покращене обслуговування: Запуск декількох продуктів на одній машині означає вищі показники використання та менші інвестиції. Планарні моторні системи працюють без тертя і з високою динамікою. Вони не потребують технічного обслуговування та забезпечують легкодоступні виробничі процеси.

Рекомендовані функції

Case Study

SIMATIC S7-1500

Системи та програмне забезпечення для автоматизації Siemens SIMATIC

Планарні моторні системи 3-серій та 4-серій безперешкодно інтегровані в портал TIA та екосистему SIMATIC.

Реальне застосування

Select...
xBots на прольоті

Фармація та науки про життя

Система Planar Motor забезпечує покращену відстежуваність продукції, тоді як спрощена механіка призводить до скорочення часу перемикання та скорочення технічного обслуговування. Варіант гігієнічного продукту забезпечує неперевершену чистоту, що робить Planar Motor найкращою транспортною системою для стерильних середовищ.