Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Агоритми оптимізації на основі експертів

PDN Optimizer використовує двоетапний процес для визначення оптимальної стратегії заселення конденсаторів у проекті, що аналізується:

  1. Синтез на основі експертів використовує 5 різних стратегій, заснованих на загальновживаних методах для створення та вдосконалення конденсаторних популяцій. Цей процес працює швидко і дає результати, які можна використовувати як є або використовувати як «насіння» для подальшої оптимізації.
  2. Генетична оптимізація, що відповідає домену, працює на виході першого етапу та використовує послідовний алгоритм «покоління» для покращення продуктивності дизайну. Це не загальний алгоритм оптимізації; він налаштований на оптимізацію роз'єднання конденсаторів і дає кращі результати швидше, ніж загальний оптимізатор.
Графік, що показує оптимізацію на основі експертів з різними точками даних та лініями.

Результати оптимізації PDN

Людина використовує комп'ютер з екраном, що відображає графік і текст.

Оптимізатор HyperLynx PDN створює гіперпов'язаний HTML-звіт, в якому перераховані всі різні конфігурації конденсаторів, а також детальні дані про продуктивність, конфігурацію та вартість для кожного. Це дозволяє дизайнерам оцінити компроміси між різними потенційними рішеннями та вибрати конфігурацію, яка найкраще відповідає їхнім конкретним цілям дизайну.

Вебінар на вимогу

Правильно виконуйте моделювання SI та PI точно

Немає сенсу запускати моделювання SI/PI, якщо інструменти, які ви використовуєте, не мають точності, потужності та продуктивності, щоб виконати роботу в розумні терміни.

Ця записана театральна презентація поділяє деякі передові технології, які HyperLynx використовує для отримання точних результатів.

Діаграма, що показує аналіз цілісності потужності падіння постійного струму в ланцюзі з маркуванням різних компонентів та вимірювань.

Resources