Коли повнохвильові розв'язувачі використовуються як частина аналізу на системному рівні, повне взаємоз'єднання зазвичай занадто велике, щоб його можна було практично вирішити за допомогою 3D-розв'язувача. Це означає, що взаємозв'язок розділяється на розділи, для яких потрібен 3D-розв'язувач (області прориву, проходи та блокуючі кришки), розділи, які можна точно описати за допомогою моделей трасування, та розділи, представлені як моделі S-параметрів (часто з'єднувачі та пакети IC). Це відоме як вирішення «вирізати та зшити» - взаємозв'язок «розрізається» на секції, кожен з яких моделюється окремо, потім шматки «зшиваються» разом, щоб створити модель каналу від кінця до кінця для аналізу системного рівня.
Метод вирізання та зшивання максимізує ефективність вирішення, оскільки розмір областей, вирішених за допомогою 3D-моделювання, обмежений критичними ділянками сигналу та їх відповідними шляхами повернення. За межами цих областей представлення сигналу за допомогою моделі сліду або роз'єму набагато ефективніше з точки зору обчислювального часу та ресурсів. Завдання методу вирізання та зшивання полягає в правильному управлінні всіма деталями - наприклад, кожна 3D-область повинна бути достатньо великою, щоб забезпечити поведінку поперечної електромагнітної (TEM) на кордоні порту. Це означає, що область буде включати деяку частину сліду сигналу, а довжину сліду, змодельовану як лінію передачі, потрібно буде відрегулювати, щоб відображати частину сліду, вже включену в 3D-область. Ця 3D-область також повинна включати зворотний шлях сигналу, тому при створенні області також слід враховувати проходи зшивання землі та адекватну відстань буфера. Зазвичай цей процес виконується вручну, що вимагає значної експертизи користувачів. Це значно обмежує кількість користувачів, які можуть виконати аналіз, і кількість сигналів, які вони можуть практично проаналізувати.

Автоматизоване створення моделі каналу після верстки
HyperLynx автоматично створює моделі каналів після компонування на основі вимог до протоколу, що аналізується. Користувачі просто вибирають сигнали, які вони хочуть проаналізувати, а HyperLynx робить все інше:
- Вбудований движок ДРК використовується для автоматичної ідентифікації ділянок взаємозв'язку, які потребують 3D-моделювання.
- Дошка HyperLynx Дошка SIM створює відповідні налаштування для 3D-моделювання та надсилає їх повнохвильовому вирішувачу.
- Повнохвильовий розв'язувач моделює тривимірні області на необхідну частоту та створює моделі для аналізу СІ. Ці моделі включають метадані портів, які вказують на те, як вони повинні бути підключені в межах моделі повного каналу.
- BoardSim поєднує моделі з 3D-симулятора з моделями трасування та роз'ємів, щоб створити модель, яка представляє канал.
- Потім BoardSim запускає моделювання SI з урахуванням протоколу (як правило, аналіз SERDES або DDR) для встановлення операційної маржі на системному рівні. Це повідомляє користувачеві, які сигнали проходять, які виходять з ладу і на скільки.