Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls за підтримки Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. — американська багатонаціональна компанія з кібербезпеки зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія. Компанія обслуговує понад 70 000 організацій у більш ніж 150 країнах, включаючи 85 з Fortune 100. Palo Alto Networks пропонує комплексну платформу кібербезпеки, яка інтегрує мережеву безпеку, хмарну безпеку, захист кінцевих точок та рішення Центру операцій безпеки (SOC). Використовуючи розвідку загроз на основі штучного інтелекту, автоматизацію та архітектуру Zero Trust, Palo Alto Networks дозволяє організаціям зміцнити свою загальну позицію безпеки, покращити виявлення та реагування на загрози та безпечно стимулювати цифрову трансформацію.

Чому Розумніша безпека OT за допомогою штучного інтелекту та Zero Trust для ІТ/ОТ?

Брандмауери наступного покоління Palo Alto Networks (NGFW) створені для задоволення конкретних потреб лідерів ІТ та ОТ у галузях промислової та критичної інфраструктури, таких як виробництво, транспорт та енергетика. Оскільки ці середовища все більше сходяться, організації стикаються з проблемою забезпечення складних гібридних систем, які включають як ІТ-активи, так і операційні технології. Наше рішення NGFW вирішує це, застосовуючи принципи Zero Trust на всіх рівнях мережі, підтримуючи галузеві стандарти, такі як ISA та IEC 62443. Платформа забезпечує глибоку видимість мережевого трафіку, поведінки користувачів та потоків додатків, забезпечуючи детальний контроль та автоматизоване запобігання загрозам - навіть у сегментованих ОТ середовищах. Клієнти отримують вигоду від зниження кіберризику, підвищення прозорості та спрощеного шляху до дотримання нормативних актів. Ця готова до майбутнього основа безпеки на основі штучного інтелекту забезпечує безпечну цифрову трансформацію в масштабах.

Підхід Palo Alto Networks до безпеки OT

Переваги

  • NGFW на основі штучного інтелекту забезпечує виявлення загроз в режимі реального часу, автоматизоване реагування та глибоку видимість в ІТ та OT. Це зменшує ризики, підтримує Zero Trust та забезпечує безпечні та стійкі операції в промислових та критичних середовищах.
  • Рішення легко масштабується в глобальних IT/OT-мережах та узгоджується з вимогами ISA/IEC 62443. Він об'єднує політику безпеки в хмарі та на місці, спрощує дотримання вимог та підтримує довгострокову цифрову трансформацію за допомогою централізованого інтелектуального управління.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Захист НДДКР та інтелектуальної власності

Глобальні науково-дослідні команди співпрацюють у гібридних мережах, обмінюючись конфіденційними даними. NGFW забезпечує детальний контроль доступу, повну видимість додатків. Він виявляє та блокує загрози в режимі реального часу та контролює рух даних. Захищає IP, забезпечує співпрацю постачальників, забезпечує повну прозорість трафіку.