Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
ПРОМИСЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ

OPC UA — Структуровані дані аж до хмари

Стандарт зв'язку на основі Ethernet OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) пропонує оптимальні умови для цифровізації. Ідеально підходить для зв'язку між машинами та вертикального підключення до хмари.

Чому OPC UA

Конвергентні, наскрізні, захищені мережі необхідні для задоволення вимог майбутньої галузі. Мережі, які гнучко масштабуються, динамічно адаптуються та здатні вмістити велику кількість користувачів з надзвичайно швидким часом відгуку. OPC UA є ключовим компонентом для досягнення цих цілей.

Відкритий, нейтральний для платформи та гнучко масштабований стандарт зв'язку OPC UA має унікальну інформаційну модель. Завдяки своїм семантичним можливостям OPC UA підтримує більше, ніж просто передачу даних. Перевірені механізми, такі як аутентифікація, авторизація та шифрування гарантують безпеку. Крім того, готуються механізми, пов'язані з безпекою, щоб забезпечити рівномірний безпечний зв'язок з OPC UA. Крім того, OPC UA може працювати на існуючій інфраструктурі PROFINET без шкоди для продуктивності. Для зв'язку в режимі реального часу на польовому рівні Siemens поєднує OPC UA з PROFINET в загальній мережі Industrial Ethernet. І покладається на OPC UA як інтерфейс від рівня управління до систем SCADA, MES та ERP вищого рівня аж до хмари.

Інфографіка: Промисловий Ethernet - одна мережа для всього

Ключові переваги

Незалежна інтеграція постачальника

OPC UA забезпечує безперебійну комунікацію між пристроями різних постачальників та платформ, забезпечуючи гнучке та надійне промислове підключення.

Вбудовані функції безпеки

Завдяки аутентифікації, підписанню повідомлень та шифруванню OPC UA забезпечує надійний захист для обміну даними, підтримуючи безпечний та надійний промисловий зв'язок.

Масштабована комунікація від кінця до кінця

OPC UA з'єднує пристрої на всіх рівнях автоматизації, від поля до хмари, із семантичними описами даних, що забезпечують послідовну інтерпретацію та ефективну системну інтеграцію.

Рекомендовані можливості

OPC UA з TIA Порталом

Завдяки TIA Portal OPC UA забезпечує безпечну передачу даних та інтегрований моніторинг машини. Сервер глобального пошуку оновлює сертифікати безпеки під час роботи в режимі реального часу. Сигналізація та умови передають сповіщення та повідомлення про стан через підписку на системи SCADA, ERP, MES та HMI без необхідності прямого інтерфейсу до TIA або SIMATIC.

Лінійна інтеграція з OPC UA

Забезпечення економічно ефективної інтеграції ліній з високою масштабованістю, безвідмовним введенням в експлуатацію та швидким випробуванням на заводі. Завдяки міжнародно визначеним супутнім специфікаціям OPC UA ви отримуєте вигоду від лінійної інтеграції стандартизованих інтерфейсів даних та моделей стану, що дозволяє, наприклад, легко адаптувати інтерфейси машин та повторно використовувати модулі для різних установок.

Дізнайтеся, як інші використовують OPC UA

Rosendahl Nextrom | Полегшення інтеграції машин з OPC UA

Австрійський виробник машин Rosendahl Nextrom використовує OPC UA для інтеграції своїх машин у існуючі системи своїх клієнтів. Будучи нейтральним для платформи та виробника, стандарт зв'язку дозволяє легко та швидко створювати інтерфейси. Таким чином, Rosendahl Nextrom може скоротити час введення в експлуатацію своїх машин до 30%.

Поширені запитання

Відкрийте для себе можливості