Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому NX CAD/CAM 2,5-осьове фрезерування?

Автоматизуйте програмування призматичних деталей за допомогою повністю інтегрованої системи CAD/CAM з розширеними можливостями для фрезерування 2,5-осьового фрезерування.

Автоматизація програмування
Скоротіть час програмування до 90% за допомогою автоматизованих можливостей програмування NC, включаючи обробку на основі функцій, фрезерування на основі об'єму та фаски. Ви можете спростити програмування найвимогливіших робіт, програмуючи в контексті налаштування обробки та використовуючи технологію In-Process Emrobity (IPW).

Прискорити механічну обробку
Створюйте високоефективні механічні операції, які можуть прискорити виробництво деталей, використовуючи новітні технології для високошвидкісного різання, багаторазової обробки та позиціонування 3+2.

Дизайн з інтегрованим САПР
Розробка та підготовка моделей САПР для програмування NC за допомогою інтегрованих інструментів моделювання та редагування, таких як синхронна технологія. Використовуючи інтегровані інструменти 3D-проектування, моделюйте компоненти кріплення, включаючи затискачі та лещати. Інструменти складання допомагають визначити цифрову копію налаштування машини, забезпечуючи оптимізовані шляхи інструментів без зіткнень.

Вихідні перевірені програми
Цифрова перевірка шляхів інструменту за допомогою інтегрованого моделювання обробки. Виводити програми NC, специфічні для машини, використовуючи Post Hub, хмарне рішення для постобробки. Створюйте повну та асоціативну документацію цеху, включаючи списки інструментів, аркуші налаштування та 3D-креслення.

CNC machine using NX CAD/CAM 2.5-Axis Milling.

NX CAD/CAM забезпечує розширені можливості програмування для 2,5-осьового фрезерування, включаючи:

  • Обробка на основі функцій
  • Об'ємне фрезерування
  • Високошвидкісна обробка
  • Автоматизоване видалення задирок
  • Операції з виготовлення отворів
  • Обробка декількох деталей
  • Багатоступенева обробка
  • Оздоблення Z-рівня
  • 3+2 позиціонування
  • Оброблена заготовка
  • Оптимізація швидкості подачі
  • Моделювання обробки
  • Постобробка
  • Цикли зондування

Включені інтегровані інструменти САПР:

  • Синхронна технологія
  • Збірки
  • Перекладачі САПР
  • Моделювання вільної форми
  • Моделювання проектування
  • Інформація про продукцію та виробництво (PMI)
  • Складання проекту

Рекомендовані можливості

Тематичне дослідження

Акевоно Когхьо

Тематичне дослідження

Японський фахівець з обробки використовує NX

Компанія:Акевоно Когхьо

Розташування:Анджо, Японія

Програмне забезпечення Siemens:NX

Ознайомтеся з відповідними продуктами NX CAD/CAM 2,5-осьового фрезерування

Отримайте докладнішу інформацію про наш широкий спектр рішень для ваших конкретних потреб у виробництві деталей.

Поділитися командним центром «Сіменс»

Оптимізуйте весь свій виробничий процес за допомогою Teamcenter Share, хмарного рішення для співпраці, яке легко підключається до програмного забезпечення NX CAM. Безпечно спілкуйтеся та діліться інформацією з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами у хмарі.

З'єднайте проектні, виробничі та виробничі команди, щоб запустити більш гнучке та ефективне виробництво.

Докладніше про спільний доступ до Teamcenter для NX CAM

Дізнайтеся більше про NX для виробництва

Підтримка клієнтів

Siemens пропонує клієнтську підтримку для NX та всіх наших продуктів.

Блог NX для виробництва

Слідкуйте за останніми новинами та основними моментами NX для виробництва програмного забезпечення на нашому блозі.

NX для виробничої спільноти

Приєднуйтесь до розмови або отримайте відповіді на всі ваші запитання щодо програмного забезпечення NX для виробництва.