Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

VoluMill за підтримки ModuleWorks

У ModuleWorks ми пропонуємо вдосконалене програмне забезпечення для генерації, моделювання та оптимізації шляхів інструментів для підвищення ефективності виробництва. Наші інтелектуальні шляхи для інструментів скорочують час циклу та покращують якість поверхні, а моделювання в режимі реального часу запобігає помилкам та зіткненням. Оптимізація на основі фізики забезпечує безпечну та ефективну роботу верстатів та ріжучих інструментів. Ці рішення допомагають виробникам вдосконалити стратегії обробки, підвищуючи продуктивність, зменшуючи витрати та підвищуючи якість продукції.

Чому Висока ефективність обробки?

VolumiLL - це високопродуктивний двигун інструментальної доріжки, призначений для оптимізації грубих фрезерних операцій при обробці з ЧПУ. Він обслуговує виробників аерокосмічної, автомобільної, медичної та загальної обробки, яким потрібно скоротити час циклу, продовжити термін служби інструменту та підвищити ефективність різання. Традиційні методи чорнової обробки призводять до непостійних навантажень, надмірного нагрівання та передчасного зносу інструменту. VolumiLL вирішує це, створюючи доріжки інструментів на основі фізики, які підтримують постійну швидкість видалення матеріалу, забезпечуючи більш швидкі швидкості подачі, плавніший рух та безпечніші умови різання. Значення зрозуміло: скорочення часу циклу до 80%, збільшення терміну служби інструменту на 500% та зменшення часу програмування на 50%. Volumill дозволяє цехам працювати швидше, працювати довше без нагляду та отримувати передбачувані, повторювані результати.

3D-модель CAD з візуалізацією шляху інструменту

Переваги

  • VolumiLL забезпечує швидший час циклу та значно довший термін служби інструменту, створюючи оптимізовані, науково обґрунтовані шляхи чорнового фрезерування. Користувачі отримують вигоду від зниження витрат на обробку та підвищеної надійності, особливо у високоцінних або важкообробних матеріалах.
  • Volumill також спрощує програмування, автоматизуючи оптимальні стратегії шляху інструментів, скорочуючи час налаштування та мінімізуючи потребу в ручних налаштуваннях, що полегшує цехам досягнення послідовних, високоякісних результатів для всіх матеріалів.

Рекомендовані функції

приклад

Ланцюг поставок

Постачальники аерокосмічної галузі подолали проблеми вакуумного кріплення за допомогою VolumiLL. Постійна сила запобігала переміщенню деталей, а постійне утворення стружки рівномірно евакуювало тепло - усуваючи деформацію.

Реальне застосування

Select...

Спартанська аерокосмічна

Spartan Aerospace скоротила час чорнової обробки з 2+ годин до 38 хвилин на титанових деталях за допомогою VoluMill. Термін служби інструменту збільшився втричі, час програмування знизився на 40%, і навіть невеликі верстати забезпечували високу продуктивність, допомагаючи їм отримати більше роботи та перевищувати вимоги клієнтів.

Ресурси й супутні продукти