Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

FeedControl за підтримки ModuleWorks

У ModuleWorks ми пропонуємо вдосконалене програмне забезпечення для генерації, моделювання та оптимізації шляхів інструментів для підвищення ефективності виробництва. Наші інтелектуальні шляхи для інструментів скорочують час циклу та покращують якість поверхні, а моделювання в режимі реального часу запобігає помилкам та зіткненням. Оптимізація на основі фізики забезпечує безпечну та ефективну роботу верстатів та ріжучих інструментів. Ці рішення допомагають виробникам вдосконалити стратегії обробки, підвищуючи продуктивність, зменшуючи витрати та підвищуючи якість продукції.

Чому Збільшує термін служби інструменту, швидкість та консистентність — хмара не потрібна.?

FeedControl™ існує для того, щоб допомогти користувачам Siemens NX CAM подолати загальні проблеми програмування з ЧПУ, такі як надмірний час циклу, поганий термін служби інструменту та непередбачувані результати обробки. Хоча NX пропонує потужні можливості, він автоматично не враховує варіації в залученні матеріалів у звичайних шляхах інструментів. FeedControl вирішує це, застосовуючи механізм на основі фізики, який аналізує будь-який шлях фрезерування, створений NX, і динамічно регулює швидкість подачі для більш безпечної, швидкої та послідовної обробки. Він не вимагає хмарного з'єднання і легко інтегрується, не порушуючи цифрову нитку. Розроблений для програмістів з ЧПУ та інженерів-виробників, FeedControl покращує продуктивність, зменшує знос та максимізує ефективність - все це в рамках існуючого робочого процесу NX.

Переваги

  • FeedControl™ покращує термін служби інструменту та час циклу, автоматично регулюючи швидкість подачі на шляхах інструментів NX CAM на основі реального залучення матеріалів, забезпечуючи більш безпечну та послідовну обробку без зміни цифрового робочого процесу та не потребуючи доступу до хмари.
  • FeedControl™ простий у використанні та працює локально, без необхідності підключення до хмари, тому користувачі NX CAM можуть швидко та безпечно оптимізувати шляхи інструментів без ІТ-перешкод, зберігаючи безперервність робочого процесу та автономність цеху.
  • FeedControl™ підвищує передбачуваність обробки, зменшуючи різкі скачки навантаження на інструментарій NX CAM, що призводить до меншої кількості зламаних інструментів, більш надійної якості деталей та більш плавної роботи машини без напружень.
  • FeedControl™ допомагає усунути прогалини в навичках обробки, автоматизуючи комплексну оптимізацію швидкості подачі в NX CAM, що дозволяє менш досвідченим програмістам отримувати результати експертного рівня з мінімальною підготовкою або ручним введенням.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Aerospace mfg оптимізує механічну обробку робочого колеса.

Світовий аерокосмічний виробник використовував FeedControl для оптимізації обробки титанового робочого колеса. Результат?
Зменшення загального часу циклу на 20%
На 90% швидша напівобробка маточини
Покращена стабільність і передбачувані результати — навіть на складних 5-осьових шляхах.