Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Стаціонарний GCB?

Захистіть генератори потужністю до 200 МВт за допомогою наших стаціонарних автоматичних вимикачів вакуумних генераторів. Ці вимикачі розраховані на машини від 10 МВт до 80 МВт, розраховані на 24 кВ.

Генератори потребують надійного захисту ланцюга, адаптованого до конкретних електричних та механічних потреб. Наші повністю настроювані стаціонарні автоматичні вимикачі вакуумного генератора вирішують цю проблему. Ми розробляємо кожну конструкцію відповідно до унікальних вимог до застосування вашого проекту, забезпечуючи ефективну та відповідну роботу.

Забезпечте високу надійність та відповідність вимикачів, перевірених відповідно до стандартів IEEE C37.013 та C37.013a. Мінімізуйте час простою за допомогою нашої новітньої технології вакуумних переривників, що пропонує MTTF понад 50 000 років. Наша конструкція також усуває газ SF6, забезпечуючи екологічно безпечне рішення.

Ключові переваги

Надійно генеруйте електроенергію

Підтримують генератори потужністю до 200 МВт з надійними номіналами напруги та струму. Підтримуйте стабільну роботу навіть при високих короткочасних витримуваних струмах. Забезпечуйте безперервну подачу електроенергії для ваших критичних застосувань.

Персоналізуйте свої рішення

Налаштуйте автоматичні вимикачі генератора відповідно до ваших електричних та механічних вимог. З точністю задовольняйте вимоги проекту для оптимізації продуктивності та ефективної інтеграції у вашу інфраструктуру.

Спростіть технічне обслуговування та підвищуйте безпеку

Доступ до механізму роботи автоматичного вимикача спереду для зручного обслуговування. Працюйте без газу SF6 для ізоляції або переривання, зменшуючи складність та підтримуючи безпечніше робоче середовище.

Рекомендовані можливості