Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому зовнішні розподільні вимикачі SDV7?

Зовнішні розподільні вимикачі Siemens SDV7 забезпечують перевірене вакуумне переривання в компактному надійному корпусі для надійної роботи середньої напруги в суворих зовнішніх умовах. Вибирайте недугостійкі або дугостійкі конструкції з операторами з накопиченою енергією або магнітним приводом, щоб відповідати вашому застосуванню від 15,5—38 кВ.

Портфоліо включає в себе:

  • SDV7 (не дугостійкий)
  • SDV7-AR (дугостійкий)

Ключові переваги

Protect personals за допомогою конструкції, стійкої до дуги

Дугостійкий корпус, протестований відповідно до стандарту IEEE C37.20.7 типу 2B, допомагає перенаправляти енергію внутрішньої дуги подалі від операторів, підтримуючи стратегії безпеки підстанцій.

Відповідні додатки на 15.5—38 кВ

Номінальна напруга від 15,5 до 38 кВ, короткочасна витримка до 40 кА, постійний струм до 3000 А та BIL до 200 кВ покривають потреби комунальних та промислових живильників.

Скоротіть обслуговування за допомогою вакуумних переривників.

Перевірені часом вакуумні переривники та простий шлях струму підтримують тривалий термін служби електроенергії та низькі потреби в обслуговуванні, допомагаючи мінімізувати заплановані відключення.

Рекомендовані можливості

Почніть