Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому 8ДА10-8ДБ10?

Одношинні та двошинні розподільні пристрої Siemens 8DA10 - це дугостійкі, газоізольовані, середньовольтні рішення. Використовуйте ці конструкції в обмежених приміщеннях, суворих умовах і для зниження загальної вартості володіння.

Вирішуйте проблеми звичайних розподільних пристроїв за допомогою наших компактних конструкцій з газоізоляцією. Наші рішення приблизно на 75% менші, ніж традиційні повітряно-ізольовані альтернативи, звільняючи цінний простір. Вони забезпечують надійну стійкість до дуг та стійкість до навколишнього середовища для підвищення безпеки персоналу.

Насолоджуйтесь первинною частиною, яка не потребує технічного обслуговування, щоб зменшити експлуатаційні витрати та час простою. Наша дугостійка конструкція зменшує потреби в засобах індивідуального захисту. Компактний розмір оптимізує планування та знижує витрати на будівництво, дозволяючи встановлювати в тісних приміщеннях.

Ключові переваги

Підвищення безпеки оператора

Зменшіть потреби в засобах індивідуального захисту за допомогою нашої дугостійкої конструкції. Всі операції безпечно виконуйте з передньої частини розподільного пристрою. Забезпечте безпечне робоче середовище для вашої команди.

Зменшити витрати

Зменшіть загальну вартість володіння за рахунок зменшення технічного обслуговування. Наш дизайн потребує незначного обслуговування кожні 10 років, а основне обслуговування лише раз на 20 років, щоб ваш бюджет пішов далі.

Працюйте надійно в складних умовах

Забезпечте стабільну роботу на місцях з пилом, шкідниками, сіллю або забрудненою атмосферою. Ізоляція SF6 запобігає зниженню через висоту для підтримки повної експлуатаційної потужності.

Рекомендовані можливості