Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Digital Twin Technology through our VR Solutions за підтримки MADE

MADE - це центр компетенцій для індустрії 4.0, який імітує цифрову фабрику, створену для проведення орієнтації, навчання та завершення проектів трансферу технологій з італійськими компаніями, зокрема МСП, з питань Індустрії 4.0. Технічний співрозмовник, з яким компанії можуть зв'язатися, щоб отримати підтримку під час цифрового переходу до розумної фабрики з метою збереження свого профілю високим, конкурентоспроможним та стійким. MADE4.0 - це реальність, створена MISE (Міністерство економічного розвитку Італії) і координує 25 Європейських цифрових інноваційних хабів найбільш конкурентоспроможних європейських регіонів, що представляють понад 30% доданої вартості виробництва в ЄС.

Чому Розкрийте силу Digital Twin за допомогою наших активів?

Щоб допомогти перетворити інноваційні ідеї в відчутні концепції, MADE4.0 пропонує широкий спектр послуг, включаючи оренду обладнання, передову технологічну інфраструктуру для розробки платформ, найсучасніші лабораторні засоби та виробничу підтримку для тестування та прототипування за допомогою впровадження цифрових близнюків.
Зокрема, MADE пропонує можливість використання VR-обладнання, наприклад VR Headsets, VR Room - Cave.
«Печера - віртуальна доповнена кімната» - це система проекторів та датчиків руху, в рамках якої можна отримувати вміст віртуальної реальності і, отже, тестувати занурюючі середовища відповідно до структури метавсесвіту.
Прийняття цифрової технології близнюків має вирішальне значення для МСП, оскільки дозволяє створювати віртуальні моделі виробничих процесів та продуктів, покращуючи планування, оптимізацію та обслуговування. Завдяки моделюванню в режимі реального часу компанії можуть знизити витрати, підвищити ефективність, позитивно впливаючи на конкурентоспроможність та час виходу на ринок.

Область Digital Twin

Переваги

  • Концептуальний дизайн та презентація продукту
  • Можливість візуалізувати естетичний/інженерний результат проектної діяльності
  • Віртуальний аналіз великих продуктів (верстати, виробниче обладнання, продукція)
  • Перевірте розміри, пробіли, перешкоди та продуктивність виробу
  • Ця послуга також має право на отримання італійських державних субсидій

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Застосування для інженерії та управління життєвим циклом продукту