Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Digital and Sustainable Factory Course за підтримки MADE

MADE - це центр компетенцій для індустрії 4.0, який імітує цифрову фабрику, створену для проведення орієнтації, навчання та завершення проектів трансферу технологій з італійськими компаніями, зокрема МСП, з питань Індустрії 4.0. Технічний співрозмовник, з яким компанії можуть зв'язатися, щоб отримати підтримку під час цифрового переходу до розумної фабрики з метою збереження свого профілю високим, конкурентоспроможним та стійким. MADE4.0 - це реальність, створена MISE (Міністерство економічного розвитку Італії) і координує 25 Європейських цифрових інноваційних хабів найбільш конкурентоспроможних європейських регіонів, що представляють понад 30% доданої вартості виробництва в ЄС.

Чому Почніть розробляти інноваційні бізнес-моделі?

Курс аналізує стратегії та інструменти, за допомогою яких компанії можуть прибутково досягти цілей сталого розвитку, використовуючи реальні приклади, відгуки та аналіз найкращих практик. Особливий акцент робиться на розробці інноваційних бізнес-моделей, таких як циркулярна економіка, які поєднують зменшення впливу з редизайном процесів та пропозицією нових послуг.
Навчальні модулі включають наступний зміст:
Стійкість та бізнес-кейси для компаній (корпоративна стійкість, еволюція інституційного контексту, економічні та фінансові показники) - Сталі бізнес-моделі (циркулярна економіка: принципи та застосування, стійкі інновації бізнес-моделей) - Інтеграція стійкості в компанію (вуглецевий слід, аналіз життєвого циклу та інші інструменти вимірювання).

Переваги

  • Сертифікат про участь, виданий MADE - Центр компетенцій i4.0
  • Курс має право на отримання італійських державних субсидій і може бути покритий до 100%
  • Дізнайтеся про знижки, доступні для вашої компанії

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови