Стандартні моторні центри Siemens tiastar (MCC) - це модульні автономні агрегати, призначені для ефективного промислового розподілу електроенергії. Ці MCC відповідають стандартам UL та NEMA, щоб забезпечити надійне рішення для різних застосувань.
Промисловий розподіл електроенергії часто стикається з проблемами безпеки, простору та інтеграції. Наші стандартні MCC tiastar мають безпечну, міцну конструкцію з використанням важкої сталі та внутрішніх бар'єрів для довговічності. Блоки високої щільності допомагають заощадити до 50% площі та оптимізувати планування вашого об'єкта.
Інтегруйте приводи SINAMICS G120 для вдосконаленого управління двигуном та підвищення енергоефективності.