Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SEM3 Branch Circuit Meters та аксесуари?

SEM3 — це модульна галузева система обліку, яка забезпечує точність рівня доходу, гнучкий зв'язок та попередньо розроблену інтеграцію до панелей Siemens, розподільних щитів, КПП, RPP, штепсельних штекерів та корпусів модернізації для елементів портфеля субрахунків та енергетичних даних Siemens:

  • Controller з вбудованими веб-сторінками, Modbus RTU/TCP, додатковий BACnet; монітор до 45 модулів
  • es: стандартна точність 1% або висока точність 0,2% (ANSI C12.20)
  • Стійки лічильників: 3, 6, 9, 15, 21 позиція
  • Трансформатори струму: твердий або розділений сердечник, 50—2000 А; Схвалений для субрахунків NYC PSC та California CDFA; NRTL сертифікований відповідно до ANSI C12.20.

Дізнатися більше

Бізнес-професіонали переглядають документи разом за столом під час зустрічі.

Ключові переваги

Спростіть суб-виставлення рахунків для кількох орендарів

Покладайтеся на компактний інтегрований облік із схваленнями NYC PSC та California CDFA для підтримки виставлення рахунків орендарів у комерційних та багатоквартирних об'єктах.

Зменшити розмір монтажу

Модулі та варіанти стійки відповідають потребам низької, середньої або високої щільності, скорочуючи простір порівняно з центрами розеток лічильника та дозволяють проекти модернізації.

Підключення до існуючих систем

Використовуйте Modbus RTU/TCP з додатковим BACnet плюс SNMP та NTP для подачі EPMS, SCADA або платформ автоматизації будівель без складних шлюзів.

Рекомендовані можливості

Додаткові ресурси та супутні продукти