Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому житлові основні вимикачі?

Комплекти головних вимикачів Siemens (MBK) перетворюють навантажувальні центри Siemens на гнучку, готову до коду мережу з конвертованою, інвертованою установкою в компактній, перевіреній на місцях конструкції, що допомагає підрядникам прискорити встановлення, скоротити SKU та підтримувати відповідність оновленням.

Приклади портфоліо:

  • МБК200А, 1-фазний, 200 А, 22 КайК
  • МБК225А, 1-фазний, 225 А, 22 КайК
  • МБК3100, 3-фазний, 100 А, 10 КайК
  • МБК3175Р, 3-фазний, 175 А, 10 КайК
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Ключові переваги

Спростіть перетворення на панелі

Перетворіть завантажувальні центри Siemens на головний вимикач за лічені хвилини за допомогою комплектного обладнання та чітких інструкцій, мінімізуючи час простою під час робіт з модернізації.

Зменшити ризик запасів

Використовуйте конвертовані, інвертовані конструкції, які охоплюють верхню або нижню подачу, а також ряд рейтингів підсилювача, щоб менше SKU обслуговувало більше застосувань.

Підвищення довіри до коду

Покладайтеся на комплекти основних вимикачів, перелічених UL 489, розроблені для навантажувальних центрів Siemens для підтримки сумісних житлових установок.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Почніть