Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому житлові двофункціональні автоматичні вимикачі?

Наші житлові двофункціональні автоматичні вимикачі поєднують захист класу A 5mA GFCI та AFCI. Захистіть свій будинок від несправностей дуги та несправностей заземлення, забезпечуючи необхідну електричну безпеку для власників будинків.

Національний електричний кодекс передбачає захист від несправностей дуги та заземлення для кухонних та пральних ланцюгів. Традиційно для цього було потрібно два окремих пристосування. Наші двофункціональні вимикачі інтегрують обидва засоби захисту в один пристрій, спрощуючи відповідність та установку.

Дізнатися більше

Ключові переваги

Поєднуйте захист в одному пристрої

Інтегрує захист AFCI та GFCI для захисту як від дугових несправностей, так і від несправностей заземлення в єдиному рішенні.

Підтримка універсальних потреб у конфігурації

Доступний у розмірі 15—20A з підключеними, нейтральними та болтовими конфігураціями, що мають рейтинги 10kAIc та 22kAIc, а також додаткові опції AIC для різноманітних застосувань.

Рекомендовані можливості

Додаткові ресурси