Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому багатоквартирний облік - розподіл електроенергії?

Siemens Power Mod™ забезпечує надійне, гнучке модульне рішення обліку, розроблене для багатосімейних і комерційних застосувань. Його інноваційна технологія QuickSystem™ спрощує монтаж, зменшуючи робочу силу до 30% порівняно з традиційними установками. Завдяки масштабованим дизайнам та опціям, що заощаджують простір, як-от Skinny Main модулі, Power Mod забезпечує ефективність, надійність та адаптивність до різноманітних потреб розподілу електроенергії.

Основні моменти портфоліо:

  • Модульне вимірювання Power Mod™
  • Системи обліку Uni-pak™
  • Стеки лічильників та коробки для кранів
  • Блоки захисту від перенапруги
  • Модулі живлення будинку

Ключові переваги

Спрощення монтажу для швидших проектів

Технологія QuickSystem™ скорочує робочу силу до 30%, скорочуючи час монтажу та складність для підрядників.

Підвищення гнучкості для будь-якої програми

Модульна конструкція адаптується до багатосімейних та комерційних потреб, пропонуючи масштабовані конфігурації та варіанти економії місця.

Забезпечте надійність з перевіреною якістю

Побудований відповідно до стандартів UL та ANSI, Power Mod забезпечує стабільну продуктивність та довговічність для довгострокової вартості.

Рекомендовані можливості