Настроювана архітектура дистрибутива
Підтримує кілька розмірів рами переривника та вихідні конфігурації відповідно до потреб програми. Вміщує до 12 вимикачів 150/250AF, 8 400/600AF або 6 800/1000AF для гнучкого розподілу потужності.
ПДУ Siemens забезпечують гнучкий, високопродуктивний розподіл живлення для вільного простору центрів обробки даних, збірки колокації та розгортання на периферії. Розроблені для швидкого розгортання та налаштування відповідно до вимог конкретного об'єкта, вони допомагають операторам швидко масштабувати потужність, зберігаючи надійність, захист та видимість під час критичних навантажень.
Налаштовувані вимірювання, макети розподілу та параметри підключення допомагають узгодити кожен PDU з вимогами сайту, одночасно підтримуючи зростання високої щільності в корпоративних, гіпермасштабних, колокаційних та периферійних середовищах.
Побудовані на основі автоматичних вимикачів Siemens 3VA та надійної технології панельної плати, PDU Siemens забезпечують надійний та ефективний розподіл електроенергії, що допомагає підтримувати критичні ІТ-навантаження.
Власна інтеграція з EPMS та BMS через Modbus або BACnet забезпечує моніторинг у режимі реального часу та ефективне уявлення про продуктивність живлення, потужність та ключові електричні параметри.
Номінальна потужність | 300-1250 кВА |
Вхідна напруга | 240 В, 480 В, 600 В |
Вихідна напруга | 480/277 В, 415/240 В, 208/120 В |
Рейтинг короткого замикання | До 100 КайК |
Комунікації | Модбус TCP, BACnet IP, SNMP v3 |
Стандарти | UL 891 в списку, трансформатор перелічений до UL 1561 |
Підтримує кілька розмірів рами переривника та вихідні конфігурації відповідно до потреб програми. Вміщує до 12 вимикачів 150/250AF, 8 400/600AF або 6 800/1000AF для гнучкого розподілу потужності.
Вимірювання входу на рівні доходу з додатковою гілкою, вихідною схемою, якістю електроенергії та моніторингом температури трансформатора допомагає операторам покращити видимість, контролювати навантаження та приймати обґрунтовані рішення щодо потужності.
Опції блоків відключення LSI та LSIG доступні для всіх розподільних вимикачів, що допомагає користувачам узгодити стратегію захисту відповідно до потреб програми, зберігаючи при цьому безпечний та надійний розподіл живлення для критичних поточних навантажень.
Завдяки короткому замиканню до 100 KaiC, конвекції з повітряним охолодженням, входу та виходу кабелю верхнього або нижнього та роботи від 0—40° C, PDU Siemens створені для вимогливих умов та гнучкого монтажу.
Додатковий постійний тепловий моніторинг та інтегрований захист від перенапруги забезпечують додаткову впевненість операторам, які прагнуть більшої стійкості, обізнаності про обладнання та захисту критичної інфраструктури.
PDU Siemens забезпечують гнучкий, масштабований розподіл електроенергії для центрів обробки даних, колокації та периферійних сайтів. Завдяки налаштованим конфігураціям, надійній продуктивності та розширеному моніторингу вони підтримують ІТ-середовища високої щільності.