Siemens PAK Metering пропонує гнучкі багатопозиційні пакети лічильників для внутрішнього/зовнішнього середовища, які спрощують монтаж та оптимізують простір стін. Конфігурації охоплюють 2—6 позицій з розетками 4/5 щелеп, вимикачем для орендаря до 200 А, надземним або підземним обслуговуванням та рейтингом автобусів до 1000 А - ідеально підходить для багатоквартирних проектів.
Портфоліо:
- WP — стандартні моделі без байпаса
- WEP — EUSERC або варіанти, що відповідають утиліті
- WPL — важільні байпасні моделі