Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому варто вибрати мікромережевий інтегрований розподільний щит?

Об'єднуючи розподіл електроенергії та управління мікромережами в єдину інтегровану платформу, MIS дозволяє клієнтам модернізувати свою енергетичну стратегію, зберігаючи експлуатаційну впевненість з першого дня. Розроблений для сумісності, MIS дозволяє значно скоротити терміни виконання, підвищити впевненість у комунальних послугах та гнучкість розвиватися у міру зміни потреб в енергії. Siemens співпрацює з клієнтами протягом усього життєвого циклу — від раннього планування та залучення комунальних послуг до введення в експлуатацію та довгострокову експлуатацію — забезпечуючи стійку ефективність та впевненість у регулюванні.

Ключові переваги

Безшовна інтеграція

  • DER інтеграція утиліти, генератора, сонячної фотоелектричної енергії та акумуляторної батареї
  • Агностичний підхід постачальника до інтеграції DER
  • Інтелектуальний моніторинг та контроль за допомогою SICAM A8000
  • 22-дюймовий сенсорний дисплей HMI для інтуїтивно зрозумілого управління

Інтелектуальне управління та автоматизація

  • Автоматична посадка на острові, чорний старт і функція реагування на попит
  • Моніторинг та контроль у режимі реального часу відновлюваних джерел енергії, сховищ, зарядних пристроїв для електромобілів, генераторів та навантажень
  • Розширений захист і безпека за допомогою реле SIPROTEC

Гнучкий і сумісний

  • Внутрішня (NEMA 1) та зовнішня (NEMA 3R) конфігурації
  • Доступні конфігурації розподільного щита UL 891
  • UL 3141 Архітектура готова до системи управління потужністю та IEEE 2030.7

Рекомендовані можливості

Галузі

Select...

Мікромережевий інтегрований розподільний щит в центрах обробки даних

Постійне живлення для критично важливих операцій. Центри обробки даних використовують MIS для інтеграції комунального живлення, резервного генерування, зберігання акумуляторів та відновлюваної енергії в єдину інтелектуальну платформу. Завдяки моніторингу в реальному часі, автоматизованому управлінню та можливостям посадки на острові MIS допомагає підтримувати час безперебійної роботи, підтримувати зростаючі потреби в електроенергії, підвищувати енергоефективність та зменшити ризик дорогих відключень.

Система SIVACON 8PS- lData: живлення для центрів обробки даних завтрашнього дня, легко та легко підключайте

Часті запитання