Комбінації лічильників Siemens поєднують надійну продуктивність з перспективними інноваціями. Вони створені для безпеки, простоти монтажу, довгострокової якості та стійкості.

Комбінації лічильників Siemens поєднують надійну продуктивність з перспективними інноваціями. Вони створені для безпеки, простоти монтажу, довгострокової якості та стійкості.

Наша основна конструкція розеток лічильника залишається послідовною, відображаючи нашу прихильність до надійності та гарантуючи, що монтажники, комунальні підприємства та власники будинків можуть розраховувати на продукцію Siemens рік за роком.
Siemens постійно розвивається, інтегруючи нові функції та технології для задоволення потреб сучасних енергетичних систем, включаючи сонячну інтеграцію, зарядку електромобілів та оновлені нормативні вимоги.
Продукти обліку Siemens підтримують широкий спектр житлових потреб від нового будівництва до модернізації послуг, включаючи розетки лічильників, електромережі та комбінації лічильників, тимчасове живлення тощо.
Ідеально підходить для надземних та підземних застосувань, цей варіант має 1-фазний, 3-провідний змінний струм 120/240 В та доступні номінали 100A, 125A, 150A, 175A, 200A та 320A. Більшість продуктів мають список UL та оцінені 22 000 AIC.
Ця комбінація лічильників також має 1-фазний, 3-провідний змінний струм 120/240 В з додатковими доступними безперервними номіналами. Доступні вироби з гудзиків і важелів байпаса, а багато виробів мають бічні навісні двері з одним зняттям гвинта.
Нова комбінація лічильників Siemens Inhab з технологією RapidFLX пропонує неперевершену гнучкість для встановлення сонячних панелей, зарядки електромобілів, акумуляторів або додаткових електричних навантажень — готове на майбутнє рішення для зростаючих потреб в енергії.