Сімейство світлових панелей Siemens ефективно розподіляє потужність для освітлювальних схем з конфігураціями до 800 А.
Наші гнучкі конструкції та інноваційні функції вирішують різноманітні проблеми з монтажем та впорядковують проекти. Використовуйте незібрані панелі освітлення P1 через авторизованих дистриб'юторів для скорочення часу виконання.
Наше портфоліо панельних дощок включає:
- P1 Lighting Panels: доступні в конфігураціях 250А та 400А макс., як заводські, так і розібрані панелі та розгалужувачі від 15А до 125А.
- P2/P3 Lighting Panels: доступні в конфігураціях головного вимикача до 600 А та основного наконечника 800 А та вимикачів відгалуження від 15А до 250А.
- Координаційні панелі: доступні для потреб плавкого розчину та вимог до вузької ширини.