Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому менеджер навантаження Inhab?

Inhab Load Manager - це система управління енергією, яка постійно контролює споживання енергії у вашому домі. Він забезпечує оптимальний розподіл для великих електричних навантажень, таких як зарядні пристрої для електромобілів, водонагрівачі та теплові насоси.

Будинки часто борються зі зростаючими потребами в електриці від нових приладів, ризикуючи перевантаженнями системи або дорогим оновленням панелей. Інхаб Load Manager інтелектуально керує наявною електричною потужністю, щоб запобігти перевантаженню та уникнути комунальних послуг, заощаджуючи ваші гроші та забезпечуючи безпеку будинку.

Ключові переваги

Економія витрат

Залежно від вашого будинку, оновлення комунальних послуг та електричної панелі при додаванні великих навантажень, таких як зарядні пристрої для електромобілів, може коштувати десь від 3 000 до 20 000 доларів. Використовуйте менеджер навантаження Inhab, щоб уникнути цих витрат.

Покращена безпека будинку

Тепер ви можете оптимізувати існуючу електричну ємність для нових навантажень та запобігти небезпечним перевантаженням системи. Це забезпечує стабільну та надійну електричну систему вашого будинку.

Проста установка

Встановіть компактний Inhab Load Manager легко, вимагаючи мінімального місця. Підключіть його до будь-якої марки зарядного пристрою для електромобілів або інших великих приладів, щоб отримати гнучке, надійне рішення для енергетичних потреб вашого будинку.

Рекомендовані можливості