Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SB фронтально підключені розподільні щитки?

Фронтальні розподільні щитки Siemens SB забезпечують міцний модульний розподіл потужності потужністю 400A—6000A. Лише передній доступ спрощує планування та зменшує витрати на монтаж, а конструкція UL 891 та NEMA PB‑2 забезпечує надійну роботу у вимогливих приміщеннях.

Портфоліо:

  • SB1: застосування з обмеженим простором, до 2000 А
  • SB2: додана потужність та опції, до 4000A
  • SB3: спеціальні конфігурації, до 6000A

Ключові переваги

Оптимізація сліду

Монтуйте безпосередньо до стіни з усіма закінченнями, доступними спереду, виключаючи задній зазор для тісних електричних приміщень.

Прискорити установку

Модульні секції та інтегровані на заводі опції спрощують компонування, скорочують проводку та скорочують час та витрати на встановлення нових конструкцій та модернізації.

Безпечно масштабуйте потужність

Кришка 400A—6000A з відповідністю UL 891 та NEMA PB‑2, додаткові корпуси типу 3R та кріплення шини до 200 кА для середовищ із високим рівнем несправності

Рекомендовані можливості