Керуйте енергоспоживанням
Вимірюйте, обробляйте, аналізуйте, зберігайте та діліться інформацією про споживання енергії та стан на всьому підприємстві. Отримайте можливості контролю та детальну звітність для вашого бізнесу.
Наше програмне забезпечення системи моніторингу електричної енергії (EPMS), включаючи WinPM.Net та PowerManager, допомагає вам зменшити витрати на енергію. Він забезпечує можливості управління, комплексний аналіз якості електроенергії та інтелектуальне управління пристроями.
Складне використання енергії та забезпечення надійності електроенергії можуть бути дорогими. Наше програмне забезпечення EPMS вирішує це, допомагаючи вимірювати, аналізувати та обмінюватися критичними енергетичними даними на вашому підприємстві. Отримайте інформацію для прийняття обґрунтованих рішень та оптимізації операцій.
Реалізуйте комплексний аналіз за допомогою інтелектуального обліку та управління захисними пристроями. Це дозволяє оптимізувати споживання енергії та ефективність роботи.
Контролюйте схеми 24 години на добу, щоб розробити стратегії, які уникають перебоїв та каскадних збоїв. Цей активний підхід захищає ваші бізнес-операції та підтримує стабільну продуктивність.
Підтримка декількох протоколів зв'язку, включаючи системи, сумісні з Modbus RTU, Modbus TCP, ION, XML, SNMP, OPC, FTP та PQDIF. Це об'єднує ваші різноманітні операції в одну згуртовану систему.
Вимірюйте, обробляйте, аналізуйте, зберігайте та діліться інформацією про споживання енергії та стан на всьому підприємстві. Отримайте можливості контролю та детальну звітність для вашого бізнесу.
Плавно інтегруйте пристрої моніторингу потужності з лічильників серії Siemens PAC, автоматичних вимикачів SEM3 та 3VA/3WL/3VL. Використовуйте будь-який Ethernet або послідовний шлюз для пристроїв Modbus, створюючи уніфіковану систему моніторингу.
Надайте детальний аналіз якості електроенергії, накладаючи форми хвиль для кореляції фазно-фазових зв'язків між напругами та струмами. Точно визначте джерела перехідних процесів, гармонік або провисків, щоб забезпечити коригувальні дії.