Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Resources для консультантів з електротехніки

Знайдіть наші інструменти та ресурси для електричних консультантів, такі як калькулятор падіння напруги, калькулятор заповнення трубопроводів, технічні характеристики відділу 26 та білі документи.

SpecWriter Онлайн доступний зараз!

Новий інструмент SpecWriter від Siemens надає інженерам-консультантам свободу створювати та налаштовувати специфікацію. Більше немає днів копіювання та вставлення документа Word, а потім редагування після цього. SpecWriter дозволяє створити точну специфікацію, яка вам потрібна, і це безкоштовно!

Підключення сонячних джерел до комунальних щитів

Сонячні інвертори стали загальними входами для комунальних щитів UL891. Ця стаття посилається на випуск NEC 2023, щоб описати правила щодо того, де можна підключати входи інвертора, їх необхідний захист від перенапруги та розподільний щит за допомогою правил шини. Включені приклади розрахунку сили струму через шину. Його мета полягає в тому, щоб допомогти у налаштуванні розподільних щитів, які можна будувати та відповідають NEC.

Коли вам потрібно з'єднати MCCB з вашим WL - використовуйте 3VA!

  • Компактна конструкція
  • Великий вибір універсальних аксесуарів
  • Термомагнітні та електронні блоки спрацьовування
  • Розширені функції ETU, такі як DAS, зв'язок та вимірювання.
  • Дізнайтеся більше про 3VA
3VA-WL
Select...

Дивізіон 26 Технічні характеристики

26 25 00 Закриті вузли шин - Технічні характеристики розділу 26

Цей розділ визначає лічильник низької напруги для використання в багатоклієнтському обліку класу доходу кВт-год для використання в електричному обладнанні змінного струму, як зазначено на однорядкових та/або стоякових кресленнях.

26 09 13 03 50 Моніторинг електроенергії - Субвиставлення рахунків орендарів

26 25 00 Закриті вузли шин - Технічні характеристики розділу 26

Цей розділ визначає низьковольтні внутрішні та зовнішні шини, фітинги та підключені блоки для використання в системах змінного струму, номіналом 600 В або менше.

26 25 00 Закриті вузли шин

Специфікація Resources для зарядних пристроїв для електромобілів

Вимоги Контракту, Розділ 26 застосовуються до обладнання для постачання електромобілів (EVSE) під назвою Commercial VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC, як зазначено і як показано на кресленнях контракту, постачається та встановлюється відповідно до Договору.

Скористайтеся нашими послугами

Тут ви знайдете важливу інформацію, документи та адреси, що стосуються низьковольтного розподілу електроенергії та технології електромонтажу.

Select...