Підвищена безпека
Наш низьковольтний розподільний пристрій, що пом'якшує дугу, захищає персонал під час рутинних обов'язків. Захистіть осіб, які виконують такі завдання, як робота вимикача або зчитування приладів.
Низьковольтний розподільний пристрій Siemens Arg Mitigation, тип WL, є металевим розподільним пристроєм. Він забезпечує додатковий ступінь захисту персоналу, який працює поблизу обладнання під напругою під час звичайних експлуатаційних обов'язків. Сюди входять заходи, які не вимагають зняття кришки або відкриття дверей.
Наш низьковольтний розподільний пристрій, що пом'якшує дугу, захищає персонал під час рутинних обов'язків. Захистіть осіб, які виконують такі завдання, як робота вимикача або зчитування приладів.
Наш розподільний пристрій перелічено UL та перевірено продуктивність, класифікований як дугостійкий відповідно до ANSI/IEEE C37.20.7-2007. Дотримуйтесь суворих протоколів безпеки для надійної роботи.
Насолоджуйтесь надійним захистом від несправностей дуги за допомогою нашого обладнання з рейтингом доступності типу 2B, яке обробляє максимальні внутрішні струми короткого замикання дуги до 100 кА при 508 В протягом 500 мс.