Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan за підтримки Lambda Function

Функція лямбда прискорює цифрову трансформацію в передовому виробництві, надаючи рішення для програмування та обробки з ЧПУ на основі штучного інтелекту. Наше програмне забезпечення безперешкодно інтегрується з системами CAM для оптимізації шляхів інструментів, автоматизації прийняття рішень та забезпечення замкненого циклу навчання, допомагаючи виробникам зменшити мінливість, підвищити ефективність та масштабувати експертні знання між командами.

Чому Прискорюйте програмування NX CAM за допомогою доповнення AI?

Програмування з ЧПУ за допомогою штучного інтелекту Lambda Function (безкоштовний план) допомагає користувачам Siemens NX CAM прискорити програмування та покращити послідовність. Він обслуговує програмістів з ЧПУ та інженерів-виробників, надаючи рекомендації на основі штучного інтелекту щодо вибору інструменту, параметрів різання та стратегій обробки - скорочуючи час налаштування, усуваючи здогадки та стандартизуючи найкращі практики.

Переваги

  • Швидше програмування: скорочує час програмування з ЧПУ завдяки автоматизації, керованої штучним інтелектом.
  • Покращена послідовність: стандартизує рішення в цеху, щоб мінімізувати мінливість між програмістами та змінами.
  • Розумніші рішення: надає рекомендації на основі даних щодо інструментів, параметрів та стратегій для покращення якості деталей та терміну служби інструменту.
  • Легке впровадження: Плавно інтегрується в Siemens NX CAM з мінімальним налаштуванням або необхідним навчанням.

Рекомендовані функції

приклад

Прискорення часу виходу на ринок та усунення вузьких місць

Скорочення часу програмування до 70% в NX CAM

LF AI CNC генерує 1373 стратегії, 1028 пропозицій інструментів та параметрів із застосуванням 92,9%, усуваючи вузькі місця, забезпечуючи правильні програми для першого разу, прискорюючи навчання та стандартизуючи практику.

Реальне застосування

Select...
Програмування з ЧПУ за допомогою AI для аерокосмічної галузі

Програмування з ЧПУ за допомогою AI для аерокосмічної галузі

Безкоштовний план генеративного програмування допомагає аерокосмічним командам спробувати програмування ЧПУ за допомогою штучного інтелекту для таких компонентів, як кронштейни двигуна та конструкційні корпуси. Створюйте оптимізовані шляхи інструменту, імітуйте обробку та перевіряйте стратегії. Безризиковий спосіб підвищити швидкість, точність та якість.

Поширені запитання

Ресурси й супутні продукти

Передумови

NX CAM v2312 і новіші версії

Стабільне підключення до Інтернету; Підтримується розгортання приватної хмари та GovCloud