Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard за підтримки Koettermann

Компанія Köttermann виробляє гнучкі сталеві лабораторні рішення поблизу Ганновера вже більше 75 років. Тут створюються індивідуальні компоненти, які спрощують повсякденну лабораторну роботу, забезпечують стабільну роботу лабораторії та безпечне середовище. Індивідуальне обладнання включає лабораторні меблі та перегарні шафи, шафи для безпеки та небезпечних матеріалів, а також різноманітні рішення для постачання носіїв.<br/>Національні та міжнародні клієнти підтримуються понад 150 співробітниками, які пропонують комплексні послуги від планування до технічного обслуговування. Шість торгових компаній та відібраних торгових партнерів розгорнуті по всьому світу, щоб задовольнити вимоги клієнтів.

Чому Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Димарні шафи витягують енергоємне кондиціоноване повітря з лабораторії. Добре продуманий дизайн продукту допомагає знизити експлуатаційні витрати при збереженні однакового рівня безпеки. Примівна шафа Köttermann EcoPlus вимагає низького обсягу потоку повітря завдяки своїй спеціальній технології та конструкції повітря. Завдяки рекомендованому постійному об'ємному потоку 275 м³/год на метр ширини перегарної шафи низькоенергійна димохідна шафа споживає приблизно на 30 відсотків менше відпрацьованого повітря, ніж стандартна пароварна шафа на ринку. Це економить до 1000 євро операційних витрат на рік. Центральним елементом є унікальна технологія потоку, яка зменшує об'ємний потік повітря, одночасно виконуючи всі вимоги безпеки. Стандарти відповідно високі: у випробуванні на міцність для оцінки продуктивності димохідних шаф випробувальний газ EcoPlus на 70% нижче граничного значення, необхідного BG RCI для димохідних шаф.

220823_Кеттерман Низькогенеративний журнал EcoPlus.jpg

Переваги

  • Знижує експлуатаційні витрати до 30 відсотків залежно від умов приміщення
  • Міцність і стійкість завдяки сталі як матеріалу
  • Велика внутрішня глибина простору для приладів
  • Індивідуальне газове, водопостачувальне та електричне обладнання
  • Система відпрацьованого повітря з оптимізованою потоком

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Планування pCon: вирішіть, які функції матиме ваша майбутня шафа.