Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX за підтримки KETOS

KETOS є піонером у наданні ефективної та доступної інформації про воду для операторів з 2015 року завдяки потужності робототехніки, Інтернету речей та штучного інтелекту для побудови розумніших та стійких міст, ферм та галузей промисловості. Автоматизоване рішення з ранніми попередженнями та прогнозними даними доступне цілодобово та без вихідних для видимості даних у будь-який час і в будь-якому місці під рукою для проактивного прийняття рішень на основі даних. <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS набув популярності в промисловості, муніципалітетах та сільському господарстві з широким спектром джерел води - питної води, стічних вод, технологічних вод, ґрунтових вод, поверхневих вод, виробленої води тощо.<br/>Місія KETOS полягає в тому, щоб змінити те, як люди та підприємства думають про воду, щоб зберегти та захистити цей дорогоцінний ресурс для майбутніх поколінь.

Чому Лабораторія Точна та доступна інформація про якість води?

KETOS унікальний порівняно з будь-якими іншими приладами якості води на ринку, оскільки він здатний надати клієнтам самокалібрування, усуваючи необхідність ручного втручання, гнучкість заміни/додавання/видалення параметрів у системі, контроль частоти тестування та працювати з сервісом на основі меню понад 36+ параметрів на вибір та задовольнити свої коливаючі потреби. KETOS розробив понад 48 методів лабораторного точного зондування поверхневих вод, питної води, стічних вод, підземних вод, виробленої води, технологічної води тощо Завдяки своїй проривній технології 100% автоматизації відбору проб, зондування, двонаправленого зв'язку, аналізу, системи раннього попередження та дієвої інформації AI, KETOS може доставляти дані в будь-який час і в будь-якому місці під рукою. KETOS видаляє витрати на технічне обслуговування, обслуговування, збільшення знань, ремонт, запасні частини, придбання витратних матеріалів або турбота про бюджети на придбання та власне трудомістке, дороге обладнання.

Переваги

  • 300%-400% Покращення видимості даних порівняно з зондом та ручним тестуванням
  • Мінімум 40% ефективності праці, досягнута при усуненні ручного відбору проб та калібрування
  • 0 порушень дотримання вимог при моніторингу KETOS SHIELD, 24/7 з ранніми попередженнями
  • Лабораторія, праця, матеріали, нормативні акти, уникнення простоїв заводу - Оперативна економія
  • Комплексне управління даними за допомогою KETOS+сторонніх даних для ефективної інформації
  • Зниження CO2, збільшення повторного використання води, поповнення водоносного шару, ефективність очищення

Рекомендовані функції