Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Visionport the Multi-Camera Inspection System за підтримки Invisium

Invisium GmbH — компанія visiontech, відома своїми передовими рішеннями в логістиці.

VisionPorts від invisium - це багатофункціональна система камер, призначена для миттєвого розпізнавання товарів та якостей усіх видів під час їх проходження.
Оснащені 2D, 3D та хмарною технологією AI, ці шлюзи сканера записують штрих-коди, кількості та якості «на льоту» для неперевершеної простежуваності та прозорості.

Його Програмне забезпечення адаптоване для будь-якого виду оптичної концепції, а отже, його рішення можна використовувати для будь-якого індивідуального попиту.

Чому Палетно-сканерна система для ідентифікації та підрахунку об'єктів?

Прохідні сканери створені для експедиторів з метою отримання цифрових даних прямо біля воріт.
Це може бути на стороні, що надходить, для підтвердження відправлень або на вихідній стороні, щоб надати підтвердження якості поставок.
Рішення стосується перших роздрібних торговців та автомобільних постачальників, які доставляють великі обсяги товарів магазинам або виробникам у великих масштабах.
Рішення на 100% автоматичне.

Переваги

  • На льоту ми виробляємо цифрові дані прямо біля воріт, без змін процесу.
  • Програмне забезпечення надає уявлення про час кола та кількість вантажоперевізників.
  • Ніякі технологічні люстри не потрібні.

Рекомендовані функції

Case Study

Промислова стеля з металевими повітропроводами і балками

Управління вантажопідйомниками на 360°

Багаторазові вантажопідйомники, такі як піддони, сітчасті ящики та ящики, використовуються для зменшення відходів упаковки
та сприяти стійкості в секторах роздрібної торгівлі та логістики продуктів харчування.

Реальне застосування

Select...
Станція складання двигуна Deutz на заводі

Фотодокументація

Постачальники отримують нагляд за своїми поставками для управління претензіями, повністю автоматично.