Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Значок промислових крайових пристроїв.

Пристрої Industrial Edge

Широкий асортимент пристроїв Industrial Edge полегшує розгортання крайових обчислень у вашому виробничому середовищі. Ви можете використовувати контролери SIMATIC та інтерфейсні інтерфейси з інтегрованою функцією краю, використовувати IPC та віртуалізовані системи та отримувати сертифіковані периферійні пристрої від наших партнерів з екосистеми Industrial Edge.

Портфоліо пристроїв Siemens

Select...

Промисловий Edge SIMATIC IPC127E

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Атом™ Е3940
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 2,2 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 96,1 ГБ
  • Інтерфейси: 4x USB 3.0, 3 Гбіт Ethernet (екст. Версія)

Промисловий Edge SIMATIC IPC227E

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Целерон™ N2930
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 6,3 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 198,3 ГБ
  • Інтерфейси: 2x Гбіт Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

Промисловий Edge SIMATIC IPC227G

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Атом™ X6413Е
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 6/14 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 198/ 396 ГБ
  • Інтерфейси: 3 Гбіт Ethernet, 4 рази USB 3.1

Промисловий Edge SIMATIC IPC427E

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Core™ i5-6442ЕК
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 14,4 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 198,3 ГБ
  • Інтерфейси: 3 Гбіт Ethernet, 4 Гбіт USB 3.0, 2 рази RS232/485

Промисловий Edge SIMATIC IPC847E

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Ксеон™ Е-2278ГЕ
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 127 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 858,7 ГБ
  • Інтерфейси: 6х USB 3.1 (2x тип С), 2x USB 3.0, 3 Гбіт Ethernet (IE/PN)

Промисловий Edge SIMATIC IPC BX-21A

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Атом™ X6413Е
  • ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ: 6/16 ГІГАБАЙТ DDR4
  • Зберігання: 128/256/512 ГБ і 1 ТБ SSD
  • Інтерфейси: 3x Гбіт Ethernet
  • Безпека: TPM 2.0

Промисловий Edge SIMATIC IPC BX‑39A

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Ксеон™ W‑11155/11555/11865 МЛЕ
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 6/14/30 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 198/ 396 ГБ
  • Інтерфейси: 4x Гбіт Ethernet, 4х USB 3.2

Промисловий Edge SIMATIC IPC BX‑59A

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Ядро™ i9-13900Е
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 30 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 900 ГБ
  • Інтерфейси: графічний процесор NVIDIA® L4 (26 ГБ DDR6), 4x Гбіт Ethernet (IE/PN), 2x 10 Гбіт волокно

Промисловий Edge SIMATIC IOT2050

Ключові особливості:

  • Процесор: АРМ Кортекс-А53
  • Безкоштовна пам'ять для додатків Edge: 1 ГБ оперативної пам'яті
  • Безкоштовне зберігання для додатків Edge: 5 ГБ
  • Інтерфейси: 2 Гбіт Ethernet, 2 Гбіт USB 2.0

Відкриті стандарти, розумніші краї

Завдяки Industrial Edge, Siemens підтримує Open Industry 4.0 Alliance для вдосконалення сумісних, стандартизованих рішень для периферійних обчислень, що забезпечують безпечну та гнучку обробку даних прямо біля джерела.

Значок OEC Compliance.

Пристрої інших виробників

Вайдмюллер УЦ20-М3000

Ключові особливості:

  • Процесор: Двоядерний ARM Cortex A53
  • Пам'ять: 2 ГБ оперативної пам'яті
  • Зберігання: 16 ГБ
  • Інтерфейси: 2x USB 3.0, 2 Гбіт Ethernet

Вайдмюллер УЦ20-М4000

Ключові особливості:

  • Процесор: Чотириядерний ARM Cortex A53
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ оперативної пам'яті
  • Зберігання: 16 ГБ
  • Інтерфейси: 2x USB 3.0, 4x Гбіт Ethernet

Вступ до серії АЕС «Новакон»

Ключові особливості:

  • Процесор: Інтел® Целерон J6412
  • Дисплей: 15,6", 21,5 дюйма
  • Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті (до 32 ГБ)
  • Інтерфейси: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Гбіт Ethernet

Ефективна серія АЕС «Новакон»

Ключові особливості:

  • Процесор: процесор Intel® N97
  • Дисплей: 15,6", 21,5 дюйма
  • Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті (до 16 ГБ)
  • Інтерфейси: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Гбіт Ethernet

Почніть свою подорож