Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Security Оцінки?

Зі збільшенням цифровізації та взаємозв'язку машин зростає ризик кібератак. Cybersecurity Оцінки OT виявляють прогалини в процедурній безпеці та технічні вразливості у ваших системах. Це забезпечує чітке розуміння вашого ризику, що дозволяє своєчасно зменшити загрози, щоб запобігти дорогим перебоям у виробництві. Наш цілісний підхід забезпечує індивідуальну дорожню карту безпеки для заводу з корисними вказівками для ваших ІТ та ОТ операцій. В середньому наша команда:

  • виконує 250+ оцінок на рік
  • Виявляє
  • 1500+ вразливостей на рік. Використовує 20-
  • річний досвід

Ключові переваги

Розкрийте потенційні загрози

Отримайте вичерпну інформацію про поточний стан безпеки, що дозволить вам активно визначати та розуміти потенційні загрози та вразливості.

План витрат

Ми надаємо основу для прозорої оцінки витрат, що полегшує планування інвестицій у покращення безпеки при досягненні сертифікації ISO 27001/IEC 62443.

Розробка індивідуальної дорожньої карти

Створення дорожньої карти безпеки для конкретного заводу дозволяє нам визначити пріоритетність рівня зрілості ваших ІТ- та ОТ операцій, гарантуючи, що ви будете в курсі галузевих стандартів.

Рекомендовані можливості