Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому виконуваний кремній Tessent?

Tessent Silicon Executable (TSE) забезпечує нижчу вартість тестування, швидшу підготовку шаблонів та прискорене налагодження та діагностику за допомогою високошвидкісних інтерфейсів та вбудованих знань дизайну.

Складний мікрочіп-процесор.

Знизити вартість тесту

TSE використовує PCIe та USB для досягнення більшої пропускної здатності порівняно з типовими цифровими інтерфейсами, використовуючи In-System Test та Streaming Scan Network (SSN) для забезпечення інтегрованого, ефективного механізму доступу до тесту.

Швидша підготовка візерунка

TSE зчитує шаблони, написані Tessent Shell, безпосередньо, усуваючи перетворення шаблонів для тестера та 100% повторне використання шаблонів на ATE, SLT та стенді, створюючи підвищення продуктивності для тестування дизайну.

Прискорене налагодження та діагностика

TSE повністю розуміє та переналаштовує SSN; невдала ідентифікація ядра, повторне тестування ядра та автоматично згенеровані журнали відмов автоматизованого тестувального обладнання безпосередньо читаються Tessent Diagnosis для швидкого аналізу.

Оптимізовано для виробництва

Програмне забезпечення було розроблено для оптимальної доставки шаблонів протоколу, мінімізуючи накладні витрати за допомогою багатопотокової архітектури. Працюючи у партнерстві з основними постачальниками ATE, він працює безперебійно в їхніх тестерних середовищах, включаючи підтримку декількох сайтів.

Точний крайовий роз'єм PCIe з позолоченими контактами.

Підтримує динамічні змінні

Змініть та фіксуйте ключові заздалегідь визначені частини тестових шаблонів. Ідеально підходить для зміни параметрів на пристрої та фіксації показань приладу. Те, що раніше вимагало кількох шаблонів, тепер можна досягти за допомогою параметрів, застосованих під час тестування на тестері, спрощуючи процес проектування до тестера.

Лінія складання комп'ютерних чіпів на заводі, сучасний завод з виробництва електроніки.

Вбудовані методи тестування

TSE поставляється з можливістю маскувати основний внесок OcComp у групах статусів SSN, дані патчів патчів, повторно впорядковувати та видаляти корисні навантаження та відображати помилки до основних екземплярів за допомогою порівняння OCComp та тестера. Все це можна зробити з тестової програми, не повертаючись до дизайну нових шаблонів.

Крупний план напівпровідника на друкованій платі.