Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test забезпечує вбудоване обладнання та необхідне програмне забезпечення для застосування високоякісних детермінованих шаблонів тестування, скорочуючи час тестування порівняно з традиційною логікою BIST.

Увімкнення адаптивного тестування

Внутрішньосистемний детермінований тест дозволяє змінювати шаблони тестування у міру появи нових дефектів та моделей помилок або зміни потреб вмісту тесту.

Працює з Tessent SSN

Вбудований контролер тестування отримує дані з інтерфейсів шини, керуючи мережевою шиною потокового сканування внутрішньо, щоб застосувати пакети даних сканування до ядер для тестування, зменшуючи час тестування та покращуючи профіль потужності під час тестування.

Повторно використовує шаблони тестування

Повторно використовує існуючу інфраструктуру тестування на чіпі для націлювання на приховані, періодичні, випадкові або вікові дефекти протягом терміну служби продукту, дозволяючи повторне використання шаблонів на основі IJTAG та SSN для внутрішньосистемних додатків.

Реагує на безшумні помилки даних

Забезпечує повністю автоматизовані апаратні та програмні можливості, необхідні для реагування на старіння та фактори навколишнього середовища, які проявляються як безшумні помилки/пошкодження даних. Зміст тесту можна змінювати в міру розвитку вимог до тесту.

Перевірте все, де завгодно, в будь-який час

Визначте дефекти протягом усього терміну експлуатації пристрою. Від пластини до поля забезпечте якість з нульовим дефектом та постійну надійність. Tessent In-System Test пропонує комплексне, масштабоване та гнучке рішення для повної якості життєвого циклу за допомогою тестування на основі HSIO та вдосконалених моделей несправностей.

Зображення кремнієвої пластини з кількома відтінками синього, що відбиваються від неї.

Увімкнення високоякісних детермінованих моделей тестування

Запущений на ITC 2024, Tessent In-System Test (IST) доповнює Tessent Streaming Scan Network (SSN) та покращує її здатність використовуватися в внутрішньосистемному середовищі, таким чином розширюючи передові технології, що забезпечує Tessent SSN. Дизайнери можуть застосовувати вбудовані детерміновані тести (EDT), створені за допомогою програмного забезпечення Tessent SSN через шину SSN безпосередньо за допомогою внутрішнього контролера тестування.

Використання високоякісних детермінованих шаблонів тестування

Tessent In-System Test інтегрує внутрішньосистемний детермінований тест (IS-EDT) з мережею потокового сканування Tessent, щоб дозволити користувачам запускати детерміновані шаблони в системі. Хоча попит на моделі IS-EDT є критичним у автомобільній промисловості, ця технологія також приносить користь центрам обробки даних та мережевим дизайнам. У цій роботі описано, як Tessent In-System Test відповідає потребам у системному та польовому тестуванні.

світиться мікрочіп
дата-центр

Дивіться вебінар IST

Перегляньте вебінар на вимогу, що покращує якість внутрішнього тестування за допомогою внутрішньосистемного детермінованого тесту.