Tessent вбудоване сканування кордонів
Це відео показує потік реалізації Tessent Boundary Scan (1149.1) на верхньому рівні та вбудованого сканування меж Tessent на рівні фізичного блоку в оболонці Tessent.
Логіка Tessent BoundaryScan може бути доступна протягом усього терміну служби мікросхеми, включаючи виробничі випробування на всіх рівнях упаковки, налагодження кремнію та перевірку системи для виявлення дефектів перед відправкою, зменшення витрат на підтримку на місцях та підвищення задоволеності клієнтів.
Автоматично генерує та інтегрує код RTL для контролера TAP та осередків сканування кордонів у дизайн RTL. Створює сценарії для логічного синтезу, моделювання тест-стендів та шаблонів тестування для виробничого тесту.
Tessent Boundary Scan підтримує спеціальні комірки сканування кордонів IEEE 1149.1 та безконтактний тест вводу/виводу та має опцію підтримки сканування кордонів 1149.6.
Автоматично підключає мережі та прилади IJTAG до щойно вставленого контролера TAP та генерує отримані файли мови підключення приладів. Тести вводу/виводу генеруються у форматі мови процедурного опису (PDL).
Це відео показує потік реалізації Tessent Boundary Scan (1149.1) на верхньому рівні та вбудованого сканування меж Tessent на рівні фізичного блоку в оболонці Tessent.

Дізнайтеся, як впровадити MBIST, BoundaryScan, IJTAG, Scan Insertion і TestKompress у ваш дизайн, щоб отримати високу якість тестування за допомогою декількох інструментів Tessent.