Чому Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite забезпечує найшвидшу та найповнішу гарантію якості кремнієвих IP для проектування мікросхем. Він інтегрується з провідними рішеннями в галузі, щоб забезпечити повну, безперебійну IP QA від початку проектування до кінця та забезпечує високоякісний випуск IP при кожній ітерації.
Solido Crosscheck
Повна перевірка якості IP для перевірки IP-адреси в режимі перегляду та перехресного перегляду
- Комплексна система перевірки IP з 300+ перевірок IP QA
- Прискорює час виконання проектування та покращує якість кремнію, виявляючи потенційні проблеми IP на початку потоку
Твердий IPDelta
Масштабований, повторюваний та всеосяжний Рішення IP QA від версії до версії
- Прискорює цикли перегляду IP, підтверджуючи очікувані зміни та виявляючи несподівані зміни
- Забезпечує високоякісну версію IP при кожній ітерації
Котирування клієнтів
«Пам'ять Ренесас IP підтримує широкий спектр умов роботи. Щоб швидко та всебічно забезпечити надійність цих IP-адрес пам'яті, ми використовували Solido IP Validation Suite, який можна легко налаштувати відповідно до наших вимог. Наші спеціальні правила сприяли покращенню якості IP-адрес нашої пам'яті».
Шудзі Катаяма, Ренеса
«Solido IP Validation Suite забезпечує комплексне рішення щодо забезпечення якості. Він має надійні функції перевірки перехресного огляду, які спрощують та покращують ефективність якості, а також є дуже зручним для користувача та налаштовується. Solido IP Validation Suite забезпечує точність, необхідну для результатів бібліотеки, та можливість налаштування відповідно до наших індивідуальних потреб».
Мін Фетт Йі, Макслінійний
«Завдяки широкому набору перевірок валідації, перевірених виробництвом, Solido IP Validation Suite дозволив нашим командам QA досягти більш високого рівня покриття, дозволяючи нашим командам розробників робити більше за коротший графік часу. Рішення тепер є невід'ємною частиною нашої методології якості, що дозволяє нам забезпечувати диференційовану кінцеву продукцію з впевненістю та гнучкістю».
Амр Шехата, Мішель
«Solido Crosscheck забезпечує повне покриття та узгодженість між переглядами IP, використовуючи комплексний та настроюваний набір перевірок перевірки IP для виробництва. Solido IP Validation Suite є невід'ємною частиною методології IP QA Rivos і дозволяє нам гарантувати, що проблеми з IP виявляються рано, а кінцеві проекти відповідають найвищим показникам якості».
Хема Рамамурті, Рівос
«Впровадження Solido IP Validation Suite дозволило нам значно прискорити наш процес якості IP. Завдяки цьому рішенню ми маємо доступ до цілої структури якості IP, що охоплює перевірку перевірки в широкому діапазоні переглядів дизайну, все в автоматизованому та настроюваному потоці. Як постачальник передових технологій напівпровідникової пам'яті, досягнення якості наших продуктів з коротшим часом доставки є ключовим, оскільки ми виводимо на ринок нові IP-модулі Weebit ReRAM».
Ілан Север, Вебіт Нано