Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо Avery Verification IP для пам'яті DDR?

Забезпечити всебічну перевірку та дотримання протоколів та термінів. Портфоліо пам'яті DDR VIP - це комплексний портфель рішень пам'яті VIP для DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, який використовується розробниками системних на чіпі (SoC) та контролерів пам'яті, що використовують зовнішні компоненти пам'яті SDRAM та DIMM та розробники DFI-PHY.

DDR VIP реалізує повний набір моделей, перевірок протоколів та пакетів тестування відповідності, використовуючи справді гнучку та відкриту архітектуру на основі 100% нативної реалізації SystemVerilog та UVM.

Продукти

  • PCIe Gen1-6 подвійний режим RC/EP, ретаймер та PIPE PHY та додаткові BFM драйвера PCIe PHY
  • Комплекти тестів на відповідність
  • Керівництво користувача

Northwest Logic використовує PCI-Xactor VIP, включаючи тести відповідності, для всебічної перевірки сімейства NWL ядер PCI Express. Avery дозволяє NWL отримати високий рівень охоплення випробувань з розумним рівнем зусиль. Avery дуже реагує на потреби NWL, підтримує VIP в актуальному стані відповідно до стандарту PCIe та надає послуги, щоб допомогти NWL прискорити свої перевірки.
Брайан Делленбах, старший директор, Група контролерів Rambus

Готові сьогодні поговорити з кимось?

Ми готові відповісти на ваші запитання.

Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000

Дізнатися більше

Академія верифікації

Академія верифікації надає навички, необхідні для дозрівання можливостей функціонального процесу перевірки організації, забезпечуючи методологічний міст між пропозиціями високого рівня цінності та деталями низького рівня.

Перевірка блогу Горизонти

Розуміння та оновлення концепцій, цінностей, стандартів, методологій та прикладів, щоб допомогти зрозуміти, що можуть зробити передові технології функціональної перевірки та як їх найбільш ефективно застосовувати.

Перевірка горизонтів

Публікація Verification Horizons містить концепції, цінності, методології та приклади, які допоможуть зрозуміти, що можуть зробити передові технології функціональної перевірки та як їх найбільш ефективно застосовувати.