Questa One Сім ПА
Почніть перевіряти управління активною енергією, заплановане для впровадження на початку процесу проектування. Використовуйте статичні та динамічні перевірки під час моделювання, щоб знайти поведінкові проблеми.
Questa One Power Aware пропонує комплексну платформу перевірки з розширеними функціями аналізу потужності для складних систем на мікросхемах та підтримує уніфікований формат живлення (UPF) 4.0. Він інтегрує динамічне моделювання Power Aware, перетин годинного домену (CDC), динамічні перевірки масштабування напруги та частоти, створення плану тестування, розширений аналіз покриття та уніфіковане середовище налагодження з показниками покриття.

Дізнайтеся, як останні досягнення UPF 4.0 можуть бути використані для визначення складних цілей потужності в сучасних SOC. У цій статті описано новий синтаксис, доступний дизайнерам у UPF 4.0, і як Questa One Power Aware можна використовувати для перевірки наміру, визначеного в UPF.

Відкрийте для себе основне Questa One та технології Siemens, які забезпечують комплексне рішення для низької потужності та досліджують, як вони можуть допомогти вам вирішити складні проблеми аналізу потужності.
Дізнатися більше про Questa One та ширші технології Siemens Power Aware для прискорення шляху до підписання низької потужності.
Questa One Sim Xact спрощує впровадження GLS за допомогою інноваційного формального аналізу та автоматизації потоків, що призводить до більш повної перевірки підписання.
Siemens EDA пропонує комплексну підтримку клієнтів для Questa One малопотужні рішення.
Академія верифікації надає навички, необхідні для вдосконалення можливостей низькопотужних процесів організації, забезпечуючи методологічний міст між пропозиціями високого рівня цінності та деталями низького рівня.
Отримайте уявлення та оновлення щодо концепцій, цінностей, стандартів, методологій та прикладів, які допомагають зрозуміти передові робочі процеси та рішення з низькою енергією та як найбільш ефективно застосовувати їх у нашому блозі.