Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Аналіз та оптимізація потужності

PowerPro пропонує найкращі у своєму класі можливості для розробки енергоефективних систем з низькою потужністю, поєднуючи швидку та точну оцінку потужності з провідною в галузі оптимізацією потужності. Завдяки своєму багатому набору функцій та показників, він дозволяє проектувати для низької потужності протягом усього циклу проектування RTL.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Ключові виклики

Потужність - це найбільш невикористаний шлях, щоб вивести ваш продукт на новий рівень. Оптимізація потужності може продовжити щоденне, щотижневе та довговічне використання ваших продуктів. PowerPro дозволяє проводити аналіз рівня RTL та воріт. Перегляньте цю сторінку та головний каталог PowerPro, щоб дізнатися, як це зробити.

Оцінка потужності

Оцінка потужності важлива, оскільки зміни потрібно вносити швидко та перевіряти. Точність, доступність та потужні подальші дії необхідні для стислого робочого процесу. Натисніть нижче, щоб дізнатися, як PowerPro вирішує цю проблему.

Потужність SoC

Потужність SoC представляє величезну проблему розміру дизайну та масштабності реальних робочих навантажень. PowerPro досліджує повний профіль потужності мікросхеми для дизайну мільярдів воріт, що робить великі конструкції керованими.

Потужність глюку

Потужність збоїв може суттєво сприяти динамічній потужності дизайну. Поява інтенсивних процесів, таких як ШІ, може призвести до того, що потужність глюків становить 40% динамічної потужності.

Оптимізація потужності

Проектування для низької потужності може створити значні проблеми для дизайнерів RTL, оскільки вимагає не тільки досвіду з низькою потужністю, але й значних зусиль для пошуку та усунення проблем із живленням на початку процесу проектування RTL.

Логотип для Siemens Xcelerator із стилізованим «X» з вузьким дизайном синього та білого кольорів.

Навчання PowerPro на вимогу

Досліджуйте, тестуйте та вивчайте PowerPro за допомогою Академії Xccelerator

ВІРТУАЛЬНИЙ СЕМІНАР

Найкращі практики для подолання проблем проектування з низькою потужністю

Ці методи мають важливе значення для реалізації малопотужних, енергоефективних конструкцій і можуть допомогти вам задовольнити бюджети електроенергії, пом'якшити потенційні проблеми надійності, що виникають через електроенергію, та виявити теплові проблеми рано, щоб вжити коригувальних заходів. NXP представить свій погляд на застосування цих методів. Ви дізнаєтеся, як наша малопотужна дизайнерська платформа допомагає спростити малопотужний дизайн для дизайнерів RTL.

Семінар з віртуальної енергетики: Оптимізація живлення RTL: застосування найкращих практик для подолання проблем проектування з низькою потужністю

Платформа для аналізу та оптимізації потужності PowerPro

PowerPro пропонує найповніший набір функцій дизайнерам RTL для «проектування для низької потужності». Він пропонує аналіз потужності як для RTL, так і для конструкцій на рівні воріт, ранні перевірки потужності для швидкого пошуку проблем з живленням під час розробки RTL, а також тактова та пам'ять для оптимізації конструкції для живлення.

Бібліотека ресурсів

Аналіз та оптимізація потужності PowerPro

Дізнайтесь, як PowerPro від Siemens допомагає задовольнити бюджети електроенергії та забезпечувати енергоефективні IP-адреси, забезпечуючи розробку RTL з низьким енергоспоживанням протягом усього циклу проектування та кваліфікуючи IP-адреси для низької потужності, починаючи від AI/ML, процесорів/графічного процесора, модемів до Інтернету речей.

Бібліотека з книгами на полицях і комп'ютером на столі.