Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Огляд

Дизайн схеми

Аналоговий потік проектування змішаного сигналу, що забезпечує зйомку дизайну, налаштування моделювання, запуск та перевірку аналізу результатів.<br/><br/>

Промо-зображення вебінару GF

Ресурси проектування схем

КЛЮЧОВІ особливості

Захоплення Custom IC Design

S-Edit підвищує продуктивність при обробці найскладніших конструкцій мікросхем. Після створення схеми можна налаштувати, запустити необхідні аналогові змішані імітаційні запуски та проаналізувати результати. Потім схематичний макет може бути використаний для керування процесом макета.

Обробляє ваші найскладніші повністю індивідуальні конструкції

  • Нативний на OpenAccess
  • Кілька переглядів на комірку для підтримки аналогового дизайну змішаних сигналів, включаючи: SPICE, схематичний, Verilog, Verilog-A, макет, Verilog-AMS, VHDL та VHDL-AMS перегляди
  • Прискорює схему процесу компонування через SDL та ECO
  • За підтримки понад 180 ПДК з більш ніж 30 ливарних заводів
  • Повністю сценаріями та розширюванням за допомогою мови команд Tcl/Tk
Усміхнена жінка з кучерявим волоссям в синьому светрі на рожевому тлі

Повнофункціональне середовище схематичного захоплення

  • Розширена підтримка масивів і шин
  • Підтримка успадкованих з'єднань
  • Порівняйте дві схеми і візуально відображає відмінності
  • Перехресний зонд між схемою, макетом та звітом Calibre LVS із виділенням мережі/пристрою
  • Конфігуровані схематичні перевірки електричних правил (ERC)
  • Інтеграція з інструментами контролю ревізії
  • Доступний як для Linux, так і для Windows
S-Edit з посиланням на моделювання

Налаштування симулятора, запуск і перегляд результатів

  • Швидко переглядайте стан імітації пройденого/невдалого виконання всіх запусків моделювання
  • Назад анотуйте результати моделювання DC OP та параметри малого сигналу змінного струму для пристроїв безпосередньо на схемі
  • Кілька тестових стендів можуть бути визначені для різних наборів моделюючого аналізу або симуляторів
  • Легко налаштовуйте розгортки, повороти, Монте-Карло та інші аналізи
  • Відстежуйте та об'єднуйте всі вимірювання моделювання для проекту
Результати моделювання треків

Готові сьогодні поговорити з кимось?

Ми готові відповісти на ваші запитання.

Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000