PCI Express та пов'язані з ними протоколи, такі як Compute Express Link (CXL), домінують у потребах у використанні взаємозв'язку в проектуванні системного рівня. Згідно з дослідженнями, оголошеними на конференції розробників PCI-SIG у 2023 році, загальний доступний ринок технологій PCI Express на таких ринках, як центри обробки даних, краї, комунікації, штучний інтелект, автомобілебудування, зберігання даних та мобільні пристрої, досягне 10 мільярдів доларів до 2027 року.
Щоб задовольнити потреби електронних інженерів, які перевіряють конструкції на цих ринках, Siemens розробила протокольні рішення для PCI Express та CXL, які забезпечують можливості перевірки кремнію перед та після цього для потреб апаратної емуляції та прототипування. Ці рішення Veloce забезпечують високошвидкісні рішення для перевірки, які дозволяють компаніям задовольнити свої потреби в часі виходу на ринок для складних конструкцій у кількох доменах.
Крім того, для потреб на чіпі портфель рішень для перевірки на основі AMBA забезпечує ефективне середовище для перевірки систем на чіпі (SOC), які містять тканину AMBA.
Можливості віртуального OTN:
- Повне віртуальне рішення OTN з 100% детермінованою та повною видимістю дизайну
- Підтримка інтерфейсів OTL і FOIC
- Контроль поля ОН в обох напрямках
- Підтримувані інтерфейси OTL: OTL4.4, OTL4.10
- Підтримувані інтерфейси флексо: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 і FOIC2.8
- Режими роботи на основі графічного інтерфейсу, Tcl/Python
- Підтримка конфігурації окремих потоків Rx і Tx
- Підтримка візуалізації деталей флексо кадрів
- Опція автоматичного збереження та завантаження конфігурації
- Трекери Tx та Rx з повним вмістом кадру
- Введення та виявлення помилок як у OTL, так і в FOIC на різних рівнях ОН
- Підтримка мультиплексування над нижніми ієрархіями
- Віддалена підтримка OTN