Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Перевизначення обробки пакетів перевірки

Швидкі інтерфейси PCIe

Пропонуючи революційні можливості для легкої обробки збільшеного пакетного трафіку та складності.

Чому швидкий PCIe?

Оскільки менеджери з проектування та перевірки йдуть в ногу з прогресом стандартів периферійного компонентного Інтернету (PCIe), Veloce PCIe Gen 7 займає перше місце, пропонуючи революційні можливості для легкої обробки збільшеного пакетного трафіку та складності. Тепер, повністю підтримуючи стандарт PCIe Gen7 0.9, наше рішення забезпечує безперебійну інтеграцію в різних випадках використання, охоплюючи моделювання, прискорення, управління транзакторами та автономне генерування трафіку VirtuaLab. Veloce встановлює новий орієнтир у системному аналізі та вимірюванні продуктивності для передових конструкцій.

Особливості швидкого PCIe:

  • Підтримка стандарту PCIe gen7 0.9: Забезпечує відповідність та безперебійну взаємодію з останніми специфікаціями PCIe.
  • Масивна обробка пакетного трафіку: Підтримує до 4-5 разів більше звичайного пакетного трафіку, оптимізуючи потік для декількох хостів, пристроїв, DUT та кінцевих точок.
  • Можливості аналізатора протоколів: впроваджуйте найсучасніші статистичні дані та вимірювання продуктивності через одночасні інтерфейси з реальною інформаційною панеллю продуктивності.
  • Комплексна сумісність: адаптується до потреб моделювання, прискорення та контролю тестового стенду Transactor та розширена на автономне генерування трафіку та можливості обробки пристроїв VirtuaLab.
  • Розширений контроль трафіку: змішайте та поєднуйте трафік PCIe та CXL, включаючи одноранговий трафік PCIe 5 та 6, з плавними переходами між режимами фліт та нефліт.
  • Аналіз на системному рівні: провідні в галузі можливості для гіперскалерів перевіряти та масштабувати проекти за допомогою спеціальних робочих навантажень.
  • Зручний інтерфейс: Забезпечує перегляд високого рівня всіх екземплярів для зйомки та перегляду трафіку для оптимізації робочого процесу та підвищення продуктивності.

Пов'язані ресурси

Готові сьогодні поговорити з кимось?

Ми готові відповісти на ваші запитання.

Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000

Приєднуйтесь до спільноти дизайнерів IC

Приєднуйтесь до обговорення нових тем, функцій, контенту та технічних експертів.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці - базу знань, оновлення продуктів, документацію, справи підтримки, інформацію про ліцензії/замовлення тощо.

EDA консалтинг

Допомагаючи вам досягти максимального впливу на бізнес, вирішуючи складні технологічні та корпоративні виклики за допомогою унікального поєднання досвіду розробки та дизайну та досвіду методології.