Платформа емуляції
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS заснований на спеціально створеному мікросхемі прискорювача CrystalX, що забезпечує інновації на платформі емуляції, пропонуючи найшвидші ітерації дизайну на ринку, у поєднанні з гнучкістю використання, детермінованою компіляцією та ємністю на рівні леза до 40+ мільярдів воріт.
Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000

Продуктивність та потужність для перевірки мікросхем
Сучасні конструкції мікросхем є великими та складними, регулярно перевершуючи 10 мільярдів воріт у поєднанні зі складними програмними навантаженнями. Veloce Strato CS масштабована архітектура підтримує найбільші можливі вимоги до ємності, масштабуючись від 40 мільйонів конфігурацій воріт до 40+ мільярдів воріт.
Veloce Strato CS Одиночне лезо
На додаток до багатостійкових конфігурацій, детально описаних нижче, Veloce Strato CS також доступний у конфігурації з одним лезом для користувачів, які хочуть однакову продуктивність емуляції Strato CS, але в меншій конфігурації для обмеженої кількості користувачів. Дізнатися більше...

Максимальна ємність, масштабована та багатокористувацька
Veloce Strato CS продовжує лідерство в галузі потужностей у постачанні систем для імітації найбільших сучасних чіпів. Veloce Strato CS базується на високомасштабованих і взаємопідключених лопатях, що забезпечують масштабування потужності від 40 мільйонів воріт до 40+ мільярдів воріт. Модульна архітектура та багатокористувацькі можливості забезпечують гнучкість спільного використання системи для конструкцій різного розміру та команд у всьому світі цілодобово.

Ідеальна посадка
Veloce Strato CS легко потрапляє в сучасні корпоративні центри обробки даних завдяки своїй архітектурі леза. Він відповідає сучасним вимогам центру обробки даних, компонування гарячих проходів/холодних проходів, повітряного охолодження (не потрібна вода) стійки, стандартного кабелю для живлення/мережі та найкращої ефективності живлення/шлюзу.

Максимальна продуктивність
Veloce Strato CS виконує робочі навантаження та тести до 5 разів швидше порівняно з платформою емуляції Veloce попереднього покоління. Чіп CrystalX, обладнання Veloce та Software архітектура розроблена для найвищої продуктивності емуляції. Архітектура каналу спільної моделі Veloce була вдосконалена для збільшення потреби в пропускній здатності зі збільшенням швидкості емуляції та розміру дизайну.

Готові сьогодні поговорити з кимось?
Ми готові відповісти на ваші запитання.
Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000
Приєднуйтесь до спільноти дизайнерів IC
Приєднуйтесь до обговорення нових тем, функцій, контенту та технічних експертів.
Навчання та підтримка
Доступ до детальних приміток щодо додатків користувачів, навчальних ресурсів тощо.
EDA консалтинг
Допомагаючи вам досягти максимального впливу на бізнес, вирішуючи складні технологічні та корпоративні виклики за допомогою унікального поєднання досвіду розробки та дизайну та досвіду методології.