Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Віртуальне рішення Ethernet

Швидкі інтерфейси - EPGM

Veloce Ethernet Packet Generation and Monitor (EPGM) - це спеціалізоване віртуальне рішення, яке є частиною екосистеми перевірки з апаратним забезпеченням Siemens Veloce. EPGM доповнює потік емуляції або прототипування, пропонуючи вдосконалене генерування віртуального трафіку Ethernet та поглиблене налагодження.

Чому швидкий ЕПГМ?

Довірений провідними підприємствами та перевірений у складних конструкціях - Veloce Ethernet Packet Generator and Monitor (EPGM) широко використовується інженерами з перевірки мереж протягом багатьох років по всьому світу, з перевіреним досвідом успішної перевірки та оцінки своїх найскладніших продуктів на основі Ethernet.

EPGM - це комплексне віртуальне рішення, розроблене для того, щоб допомогти інженерним командам впевнено кваліфікувати проекти SoC на основі Ethernet. Завдяки своїм розширеним можливостям генерації трафіку, глибоким функціям налагодження та підтримці останніх стандартів Ethernet, EPGM надає інженерним командам можливість ретельно емулювати та прототипувати складні мережеві топології, обмеження затримки стрес-тесту та пропускну здатність, перевіряти відповідність протоколу, перевіряти кутові сценарії та прискорювати час виходу на ринок шляхом виявлення та вирішення проблем проектування на початку циклу розробки.

Використовуючи потужність Veloce EPGM, інженерні команди можуть впорядкувати свій процес перевірки та впевнено вивести на ринок свої продукти на основі Ethernet.

Можливості EPGM:

  • Підтримує широкий діапазон поточних та наступних поколінь швидкостей Ethernet від 1G біт/с до 1,6 т біт/с, з власними можливостями комутації швидкості
  • Легко масштабоване рішення робить його ідеальним вибором для перевірки масштабних конструкцій центрів обробки даних та корпоративних мереж
  • Високоточні вимірювання затримки та пропускної здатності - неоціненне для інженерів перевірки, щоб знайти вузькі місця продуктивності в проектуванні та виконувати комплексні тести перед виведенням стрічки
  • Розширене формування трафіку Ethernet та керування шаром PHY - дозволяє користувачам генерувати та автоматизувати широкий спектр тестів Ethernet, від простих стандартних сценаріїв до більш складних, спеціально розроблених регресій для всебічної перевірки
  • Повністю відтворювані можливості налагодження для швидкого виявлення та вирішення проблем дизайну

Пов'язані ресурси

Готові сьогодні поговорити з кимось?

Наші команди продуктів та продажів готові відповісти на ваші запитання.

Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000 або 1-503-685-8000

Електронна пошта: eda.sales.sisw@siemens.com

Приєднуйтесь до спільноти дизайнерів IC

Приєднуйтесь до обговорення нових тем, функцій, контенту та технічних експертів.

Центр підтримки

Центр підтримки Siemens надає вам все в одному зручному місці - базу знань, оновлення продуктів, документацію, справи підтримки, інформацію про ліцензії/замовлення тощо.

EDA консалтинг

Допомагаючи вам досягти максимального впливу на бізнес, вирішуючи складні технологічні та корпоративні виклики за допомогою унікального поєднання досвіду розробки та дизайну та досвіду методології.