Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Швидші профілі живлення

Veloce Powerstream App

Додаток Veloce PowerStream генерує дані про потужність для повного SoC на сотнях кГц протягом усієї тривалості роботи програмного забезпечення. Це дозволяє ранній аналіз потужності з використанням реальних робочих навантажень, полегшуючи ефективне прийняття рішень


Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000

Радіатор встановлений на друкованій платі.

Навіщо використовувати додаток Veloce Powerstream?

Veloce Powerstream дозволяє ранній аналіз потужності на рівні RTL на 100 кГц з детальними ключовими показниками потужності протягом усієї тривалості реальних робочих навантажень. Крім того, він дозволяє виявляти ключові області для подальшої детальної оцінки потужності та виробляти стимул для сигналізації електроінструментів. Це дозволяє командам дизайнерів дізнатися, як кожен окремий блок RTL поводиться в повному контексті SoC під час операцій реального навантаження. Ця інформація може направити як дизайнерів RTL, так і інженерів програмного забезпечення до областей, що цікавлять їх проекти, і вжити заходів для підвищення енергоефективності. Але в міру просування дизайну увага переходить на більш точні цифри потужності для точних оболонок потужності, теплового аналізу та упаковки. Veloce Powerstream визначає складні області для пікової потужності та можливого di/dt та створює стимул для електроінструментів для подальшого аналізу.

  • Генерація тенденції потужності та показників потужності для повного SoC на 100 кГц
  • Завдяки модульному відтворенню та додатку PowerStream можливий ранній аналіз потужності для повного SoC
  • VDA та KPI дозволять відстежувати дизайн у кількох поколіннях та кілька ревізій дизайну
  • 100% видимість Veloce дозволяє генерувати стимули для електроінструментів без будь-якого впливу на потужність
  • Пряма інтеграція з електроінструментами

Ключові атрибути

Генерація даних для електроінструментів

Veloce Power App надає виходи на основі файлів для точного аналізу потужності за циклом за допомогою Fast-Signal Database (FSDB)/та для середньої потужності за допомогою формату обміну активністю комутації (SAIF). Потокові API також зменшують використання диска та час обробки, надаючи лише необхідні дані для подальших електроінструментів.

Знімок екрана візуалізатора HAV - звіт.

Перевірка з урахуванням потужності за допомогою UPF

Повна емуляція SoC за допомогою уніфікованого формату живлення (UPF) виявляє проблеми, пов'язані з живленням, які зазвичай пропущені під час моделювання, особливо під час тривалих тестів та реалістичних робочих навантажень. Veloce Power App автоматично встановлює логіку енергозабезпечення та підтримує як вбудовані, так і позачіпові контролери управління живленням.

Графік потужності HAV.

Покриття для перевірки з урахуванням потужності

Як і функціональна перевірка, перевірка з урахуванням потужності спирається на всебічне покриття. Veloce Power App автоматично витягує показники покриття стану та стану переходу, допомагаючи користувачам виявляти прогалини та розробляти додаткові сценарії для їх закриття.

Графік потужності HAV.

Пов'язані ресурси