Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Вбудована ін'єкція несправностей

Veloce Fault App

Розробка автомобільної мікросхеми дуже широка, вона складна і містить багато неефективності. Veloce Fault допомагає керувати успішними кампаніями безпеки мікросхем за допомогою аналізу безпеки, введення безпечної логіки та перевірки безпеки.


Зв'яжіться з нашою командою продажів 1-800-547-3000

Вид зсередини самокерованого автомобіля.

Чому додаток Veloce Fault App?

Veloce Fault App у поєднанні з платформою впорскування несправностей Siemens EDA забезпечує безперешкодно інтегроване та повністю наскрізне рішення для впорскування несправностей, сертифіковане ISO26262.

Додаток Veloce Fault App забезпечує високопродуктивний двигун виконання емуляції як частину платформи для ін'єкцій несправностей Siemens EDA. Використовуючи механізм структурного аналізу Austemper SafetyScope для створення ефективного списку несправностей, Veloce Fault App виконує стимул та застосовує несправності та нарешті класифікує результат. Остаточні показники FMEDA обчислюються за допомогою Austemper SafetyScope. Весь ланцюг інструментів зосереджений навколо спільної бази даних FuSa, яка дозволяє безперебійно обмінюватися даними.

  • Прискорення часу до сертифікації ISO26262 за допомогою загальної бази даних FuSa
  • Ефективно обробляти повний SoC та повний стек програмного забезпечення
  • Обробка мережевого списку на рівні воріт
  • Прискорення на кілька порядків

Ключові атрибути

Функціональна безпека та сертифікація ISO 26262

Siemens EDA першою створила та розгорнула повністю автоматизоване рішення FuSa від кінця до кінця, включаючи інтерфейс структурного аналізу Austemper SafetyScope, базу даних Siemens FuSa для обміну даними, Veloce Fault App для емуляції та, нарешті, Austemper Kaleidoscope для одночасного моделювання несправностей.

Людина, що прогулює стопку документів.

Повністю автоматизований потік

Veloce Fault App зчитує базу даних за допомогою спільного API під час компіляції та визначає всі мережі несправностей. Потім Veloce автоматично вводить несправності, відстежуючи хід і результат кожного проходу. Veloce класифікує всі несправності, оновлює базу даних, а SafetyScope створює остаточні показники безпеки.

Складні блок-схеми взаємопов'язані між собою.

Пов'язані ресурси