Пам'ять IP
Вбудована пам'ять IP поставляється з максимально можливою щільністю при мінімально можливій динамічній потужності, витоку та вартості, одночасно досягаючи необхідної продуктивності клієнтів.
Усі пропозиції IP охоплюють суворі галузеві стандарти відповідності та сумісності та включають критичні файли проектування та перевірки для забезпечення загальних потоків інструментів.
Вбудована пам'ять IP поставляється з максимально можливою щільністю при мінімально можливій динамічній потужності, витоку та вартості, одночасно досягаючи необхідної продуктивності клієнтів.
Пропонуючи перевірений у виробництві USB IP для використання в цифрових споживчих електронних продуктах. Наші пропозиції включають USB 2.0 OTG, високошвидкісний та повнофункціональний USB2.0 PHY та стек програмного забезпечення USB
Ми пропонуємо багаторежимний USB-контролер USB-IF для вбудованого хоста USB 2.0, подвійного рольового, On-the-Go (OTG) та функціональності пристрою з високошвидкісним USB 2.0 PHY з подвійними опціями програмного забезпечення.
Ми пропонуємо найзріліші, перевірені кремнієм ядра Ethernet MAC, що підтримують платформу 10/100, платформу 10/100/1000 та 10-гігабітні рішення.
Ми пропонуємо повну лінійку перевірених кремнієм контролерів хоста та пристроїв як для паралельних, так і серійних конструкцій ATA. Наш портфоліо включає рішення для послідовної ATA, паралельної ATA, послідовної ATA 1,5/3,0 Гбіт/с PHY та PCMIA.
Ми пропонуємо три покоління мікроконтролерів 8051 (M8051, M8051W/EW та M8501W-V5/EW-V3) як м'який цифровий IP у вихідному коді Verilog & VHDL. Всі вони перевірені, надійні і зрілі, використовувалися в численних споживчих продуктах.
Ми пропонуємо численні м'які IP для популярних протоколів зв'язку..
Ми пропонуємо перевірений кремнієм, попередньо сертифікований змішаний сигнал USB та SATA IP, включаючи повну швидкість та високу швидкість USB2.0 PHY та SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens пропонує додаткові послуги з численних інженерних дисциплін - не соромтеся відвідувати посилання нижче!